|
|
|
| |
| Home >
Processes >
Midstream >
Produção de GNL >
E-GNL >
Geração de energia
|
 |

Ciclos de água-vapor
|
Turbina a gás
|
Turbinas a vapor
|
Geradores síncronos
|
Transmissão e distribuição de energia
|
Estabilidade
 |
|
|
|
Geração de energia
Para qualquer sistema de E-GNL, a disponibilidade da usina de força é fundamental. Operado sob condições do tipo ilha, sem possibilidade de exportar ou importar energia elétrica, a capacidade e experiência da Siemens como fabricante líder de equipamento original para usinas de força completas (turn-key) em todo o mundo, significa toda diferença na garantia de confiabilidade máxima.
Em geral, as usinas de GNL ficam localizadas em regiões remotas, afastadas das áreas habitadas, freqüentemente sem acesso a redes estáveis e robustas de transmissão de energia. Em conseqüência, as usinas de força para as instalações de E-GNL que funcionam em modo ilha têm de satisfazer exigências específicas, incluindo freqüência autocontrolada de sistema com capacidade de resposta rápida, gradientes de carga acentuados e tolerância a harmônicos. Especificamente, adotam-se medidas para assegurar a transferência rápida de cargas elétricas dentro desses sistemas de energia em modo ilha, mantendo o processo de liquefação dentro das especificações. Somente assim o benefício de cinco anos ou mais de serviço ininterrupto oferecido pelo conceito de projeto da E-GNL poderá ser totalmente alcançado.
As usinas de força de ciclo combinado padronizadas, arrefecidas a ar, de construção modular, são eficazes em termos de custo, ambientalmente amigáveis e altamente confiáveis para instalações de geração para plantas de E-GNL.
Sistemas de ciclo combinado visando a eficiência ideal
Uma decisão inicial a ser tomada pelos operadores e investidores é a escolha do tipo de usina de força e a maneira de financiá-la e construí-la. As usinas de força de ciclo combinado, auto-arrefecidas, são uma solução testada de última geração, apresentando, em comparação com as usinas de força de ciclo simples, 40% a mais de eficiência térmica e 30% a menos de emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa. Elas incluem turbinas a gás, caldeiras de recuperação do calor dissipado e turbinas a vapor, utilizando ao máximo o gás de alimentação e reduzindo as emissões. A construção dessas usinas de força, conforme o projeto modular padronizado do fabricante, resulta em plantas eficazes em termos de custo e valor máximo de rendimento para os proprietários e investidores. Embora a Siemens também ofereça usinas de força de ciclo simples, os sistemas de ciclo combinado são recomendados por seu desempenho superior.
Assegurando produtividade constantePara garantir o fornecimento ininterrupto de energia elétrica, mesmo durante as interrupções não programadas dos turbogeradores, deve-se instalar uma capacidade de geração excedente na usina de força, que deve ser operada o tempo todo. Adotando o assim chamado princípio n+1, um turbogerador adicional proporciona a reserva positiva de rotação, que impede a sobrecarga temporária dos geradores em caso de falha de uma unidade. No conceito da E-GNL, todas as turbinas e geradores funcionam continuamente com carga parcial, capazes de assumir a carga plena em um curto espaço de tempo, sem afetar a saída de energia ou o processo de refrigeração. O custo do gerador adicional é facilmente compensado por meio dos 15 dias produtivos a mais por ano obtidos por uma instalação de E-GNL, em comparação com as usinas tradicionais acionadas por turbina a gás. No entanto, se existir uma conexão de grade de força no local do projeto, ou perto dele, o gerador n+1 poderá ser dispensado.
Adaptadas para as necessidades específicas da usina de força da E-GNL
Em geral, as turbinas a gás são projetadas em termos de eficiência máxima, significando temperaturas máximas de inflamação. Para otimizar o modelo econômico completo de uma instalação de GNL, levando em consideração a importância da disponibilidade, as turbinas a gás são adaptadas e operadas em temperaturas de inflamação menores. Isso permite que o operador obtenha intervalos de manutenção excepcionalmente longos, de até seis anos para uma inspeção geral, embora tendo reserva de carga rápida disponível durante a operação.
|
Financiamento sob medida para as necessidades do cliente
Os projetos padronizados de usina de força da Siemens são modulares e expansivos, pré-planejados em grande medida e utilizam conteúdo local sempre que possível. Esses projetos são integrados facilmente e de modo eficaz em termos de custo nos projetos de instalações de E-GNL. Os conceitos de geração de energia independente (IPP, na sigla em inglês) estão disponíveis para esquemas alternativos de financiamento de tais usinas de força, retirando o CAPEX do balanço do projeto e pagando despesas de consumo de energia a partir do orçamento do OPEX.
|
|
Related Links
Referências
Power Generation
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|