Soluções do acionamento elétrico
Os sistemas de acionamento de velocidade variável (VSDS), que acionam os compressores de refrigeração principais, estão no centro do conceito da instalação de E-GNL. O sistema inclui motores síncronos sem escovas simples, robustos e de baixo estresse, famosos por sua confiabilidade e disponibilidade nas aplicações mais severas, em diversas indústrias. Aliás, a Siemens é a principal fornecedora mundial desses grandes acionamentos.
Os motores elétricos Siemens para acionamento do compressor da E-GNL baseiam-se em conceitos de projeto e materiais testados e aprovados, que foram empregados na geração de energia durante décadas. Os níveis de estresse mecânico, térmico e elétrico idênticos nas duas aplicações praticamente eliminam o risco de aplicação de equipamento “não testado”. O equipamento eletrônico de acionamento da velocidade variável é, de fato, testado em especificações mais severas; por exemplo, aplicações de transmissão de alta tensão em corrente contínua. Levando em consideração o projeto do conjunto de compressores personalizados e otimizados, a Siemens oferece soluções de acionamento elétrico para instalações de E-GNL em especificações de potência de até 90 MW e velocidades superiores a 3.600 rpm.

Com base em décadas de experiência no projeto e na fabricação de equipamentos elétricos rotativos de alta potência, os motores elétricos da Siemens proporcionam a solução de acionamento ideal para os maiores conjuntos de liquefação.
Projetos modulares poupadores de espaço para cada zona climática
Os sistemas de acionamento de velocidade variável possuem planejamento personalizado a partir de projetos modulares testados. Eles são pré-instalados e estão em condições prévias de ser usados para testes de desempenho do conjunto de compressores e instalação rápida no local. As adaptações às condições locais e exigências do projeto, tais como sistemas de arrefecimento independentes, também não apresentam problemas, reduzindo os custos EPC referentes à instalação de refrigeração.
Seleção ampla de acionamentosDuas famílias de acionamentos eletrônicos de velocidade variável estão disponíveis, com fonte de corrente (LCI) e fonte de tensão (PWM), com cada tipo oferecendo vantagens específicas. O sistema ideal de acionamento será escolhido em cooperação estreita com os técnicos do cliente, com base nas circunstâncias e nos critérios. |