|
|
|
| |
| Home >
Processos >
Midstream >
Produção de GNL >
E-GNL
|
 |

Soluções do acionamento elétrico
|
Compressores para a GNL
|
Geração de energia
 |
|
|
|
Compressores para a GNL
Os compressores da Siemens possuem longa tradição de excelência. Em aplicações tão amplas quanto o processo de GNL e as indústrias de petróleo e gás, esses compressores ganharam a reputação de liderança e confiança tecnológica. Em diversas áreas, a Siemens ocupa a liderança mundial, incluindo a compressão de gás sem ebulição.
Para a compressão principal do gás a ser refrigerado nas instalações do processo de GNL, a Siemens oferece conjuntos de compressores de refrigeração de eixo único, com todas as especificações pertinentes a instalações de E-GNL. Essas instalações incluem projetos horizontal ou verticalmente divididos para todas as proporções comuns entre vazão e pressão. Entre os recursos, incluem-se vedações de gás secas e mancais magnéticos ativos ou hidrodinâmicos de fornecedores respeitáveis, projeto de rotor de última geração e ferramentas de verificação para satisfazer os critérios de desempenho rigorosos da indústria. Para processos novos e instalações maiores, os projetos aerodinâmicos do rotor e da blindagem existentes são considerados como base e testados em modelos em escala, para prever com exatidão seu desempenho, reduzindo os riscos ao mínimo.

Ao definir a maestria da tecnologia do compressor, as soluções da Siemens atendem a todas as etapas da cadeia da GNL, desde o tratamento do gás até a liquefação, passando pela compressão do gás sem ebulição.
Controlando a dinâmica do rotorA estabilidade do rotor em toda gama de velocidades de operação, incluindo a partida, é essencial para a obtenção do desempenho e confiabilidade ideais do compressor. A Siemens utiliza ferramentas analíticas e de modelação avançadas para prever a dinâmica do rotor, levando em conta a influência das forças do gás a partir dos labirintos. A padronização avançada dos projetos do rotor possibilita o projeto detalhado já na fase de planejamento de um projeto.
|
Eiminando os riscos da partidaOs testes com carga plena e velocidade máxima do VSDS podem ser realizados na fábrica, aumentando os ensaios dos componentes de rotina e reduzindo expressivamente os riscos da partida no local de serviço. As instalações múltiplas são eficazes em termos de custo e não representam riscos adicionais em função dos projetos pré-fabricados e do VSDS modular. Complementando esses testes, o novo Megacentro de Testes da Siemens, em Duisburg (Alemanha) possibilita a configuração e o teste de até três conjuntos de compressores totalmente montados, em especificações de até 90 MW, para testes API classe-2, sob carga plena e velocidade máxima, com todos os principais sistemas auxiliares. Isso permite a verificação do projeto e do desempenho da solução completa de compressão antes do despacho. O acesso direto à hidrovia do Reno possibilita a expedição sem problemas para todos os continentes de equipamentos de todos os tamanhos. |
|
Related Links
Referências |
|
|
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|