siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

Track IT   
Die Tracking & Tracing Lösung

Track IT ist unsere Standardlösung für externes Tracking & Tracing – von der Palettierung im produzierenden Betrieb bis zur Auslieferung beim Kunden (Downstream). Mit Track IT wird auf einfache Weise jederzeit transparent, wo sich welche Lieferung befindet, welchen Weg sie genommen hat - und welche Produkte bei Fehlern gezielt zurückzurufen sind. Der Aufbau des Systems auf SIMATIC IT ist die beste Garantie für hohe Flexibilität und Skalierbarkeit.
 
 

Tracking & Tracing mit Track IT
Die Herausforderung
Globale Produzenten von Nahrungsmitteln, Getränken und anderen Konsumgütern stehen vor einer zentralen Anforderung: die Sicherung ihrer Rentabilität – bei weiter steigenden Qualitätsanforderungen und strengeren Auflagen zur Überwachung der gesamten Lieferkette. Hintergrund ist einerseits die sich stetig ändernde Marktlage, andererseits gesetzliche Regelungen beim Verbraucherschutz (EWG 178/02). Beides zwingt dazu, Produkte und deren Bestandteile eindeutig zu identifizieren und die Lieferwege bis zum Kunden transparent nachvollziehen zu können.
Damit rücken Fragen wie diese in den Mittelpunkt:
• An wen und wann wurde eine bestimmte Charge des Produktes geschickt?
• Kann dieses Produkt gezielt zurückgerufen werden – und zwar nur für die wirklich betroffenen Kunden?
• An wen und wann wurden Produkte geschickt, die bestimmte Bestandteile als Roh- oder Zwischenprodukt enthalten?
• Wird das richtige Produkt zum richtigen Kunden geschickt? Wo ist das Produkt gerade?
• Lassen sich Liefersperren, Lieferfreigaben oder Quarantänen auch gezielt für einzelne Chargen vornehmen?

Unsere Lösung
Externes Tracking & Tracing
Track IT ist unsere Standardlösung für externes Tracking & Tracing – also für den Downstream-Prozess. Damit kann die gesamte Produktion, eine Charge oder eine einzelne Lieferung identifiziert und nachverfolgt werden.

Wesentliche Kennzeichen der Lösung sind:
- hohe Flexibilität und Skalierbarkeit (Track IT basiert auf SIMATIC IT)
- einfache Einbindung in Ihre vorhandene Technik

Das Prinzip – jederzeit und überall im Bilde
Mit der einheitlichen Kennzeichnung, z.B. nach Standard-EAN128, erhält das Produkt seinen „Fingerabdruck“. Auf dem weiteren Weg protokolliert und speichert Track IT jeden Zwischenschritt – vom Beladen der Palette nach der Produktion und Umladen auf Kundenpaletten über die verschiedenen Zwischenlager bis zur Auslieferung an den Kunden. Erfasst werden diese Daten mit portablen Geräten wie Barcode-Lesern. Die aktuelle Position des Produktes wird zeitaktuell gespeichert und ist jederzeit abrufbar, um die volle Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.

Die Architektur
Track IT ist ein web-basiertes System. Vom Server abrufbar sind alle Funktionen für lückenlose Verfolgung, Steuerung und eventuelle Rückrufe des Produktes:
• Kennzeichnungsmanagement – automatische Kennzeichnung auf Basis der aktuellen Produktionsdaten, z.B. gemäß Standard EAN128 mit selbstklebenden Labels
• Auslieferungsmanagement – steuert und kontrolliert die Auslieferung gemäß den eingegangen Bestellungen (ERP-System) und aktuellen Produktions- und Lagerdaten (z.B. Quarantäne)
• Nachverfolgungsmanagement – stellt Informationen zur Verfügung, die für eine eventuelle Rückrufaktion oder Auslieferungssperre benötigt werden.

Funktionen – von der Beschriftung bis zum Bericht
Track IT deckt alle Bereiche für ein lückenloses Tracking & Tracing ab:

Palettenbeschriftung – inklusive automatischen Druck- und Anbringungsfunktionen auf 2 oder 4 Palettenseiten, sowie Lesbarkeitsprüfung des Strichcodes, Verwaltung des Produktionsplans und automatischer SSCC- und Chargenerzeugung. Track IT ist konform zu UCC/EAN128.

Lager und Qualität – die Paletten-Datenbank wird in Echtzeit aktualisiert. Hinzu kommen komfortable Verwaltung des Qualitätsstatus, flexible Lagerabfrage und sichere Kommissionierung auch bei gemischten Paletten.

Auslieferung – durch Scannen der Etiketten wird die auszuliefernde Palette automatisch ihrem Zielort zugeordnet und eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt.

Berichtswesen – alle Beteiligten erhalten die benötigten Informationen in aufbereiteter Form: durch Tracking & Tracing-, Lager- und Versand-Berichte bis hin zu Produktionsberichten von einer Schicht, einem Tag oder einer Woche.

Mit unseren Dienstleistungen vorne bleiben
Als IT Lösungsanbieter mit umfassendem Branchenwissen beraten wir Sie gerne und unterstützen Sie bei der Integration unserer Tracking & Tracing Lösung in Ihrem Unternehmen.

Gute Gründe für Track IT
  • Kontrollierte Marktfreigabe und, falls notwendig, schnelle und sichere Rückrufaktionen
  • Integrierte Anbindung an ERP-Systeme wie SAP – für Produktplanung und Auslieferung
  • Mehrere Standorte - gleiche Standards
  • Höhere Produktqualität – durch integrierte Qualitätssicherung
  • Unterstützung des Barcode-Standards UCC/EAN128
up 

 
 
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID