|
|
 |
 |
 |
| |
Substation Control System - SCS SCS - Leitsysteme zur Überwachung und Steuerung des elektrischen Verteilnetzes |
| Leitsysteme zur Überwachung und Steuerung des elektrischen Verteilnetzes, oft auch als SCADA-Systeme bezeichnet, erfüllen die Bedürfnisse der industriellen Nutzung häufig nur unzureichend, da sie für den Einsatz bei Energieversorgern konzipiert wurden.
Unsere Antwort darauf lautet: SCS –
dem "Substation Control System" für den industriellen Einsatz. | | |
 . | Die Herausforderung Leitsysteme zur Überwachung und Steuerung des elektrischen Verteilnetzes sind in der Regel für den Einsatz bei Energieversorgern konzipiert worden. Deshalb bieten sie nicht die erforderlichen Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten für einen optimalen Einsatz im industriellen Umfeld.
Anders bei SCS – dem "Substation Control System" für den industriellen Einsatz den wir genau für Ihre Bedürfnisse entwickelt haben.
|
| Das Substation Control System SCS überwacht und steuert alle relevanten Betriebsmittel Ihres elektrischen Verteilnetzes, sei es als lokales Leitsystem für wichtige Unterstationen oder als übergeordnetes Leitsystem für alle Stationen Ihres Versorgungsnetzes.
Der aktuelle Betriebszustand wird übersichtlich visualisiert. Verschiedene Single Line, Diagramme, Grafiken, Karten, Kurven, Tabellen, Trends, Alarmlisten, Statusanzeigen etc. ergänzen dabei die Übersichtsdarstellung des Netzzustandes.
Wichtige Messwerte und Ereignisse wie Betriebs- oder Störmeldungen werden für spätere Analysen archiviert.
Die Zulässigkeit von Schalthandlungen wird durch Verriegelungsprüfungen abgesichert.
SCS ist ein offenes und verteiltes System auf Basis internationaler Standards. Dies ermöglicht eine einfache Anbindung von Prozess- und Feldeinheiten (z.B. Schutzgeräte, Feldgeräte, PLC-I/Os, RTUs) oder auch übergeordneter Leitsysteme verschiedener Hersteller.
Das System basiert auf den in der Industrie bewährten Standardkomponenten des Automatisierungssystems SIMATIC S7 und WinCC/PCS 7.
Die Ausrüstung Ihrer Energieversorgungsanlage mit SCS bieten wir Ihnen mit allen erforderlichen Dienstleistungen aus einer kompetenten Hand an:
Eingehende Klärung Ihrer spezifischen Anforderungen
Anpassung der SCS Konfiguration und Funktionalität an Ihre Bedürfnisse
Lieferung und Montage der erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten
Schnelle Inbetriebsetzung durch Einsatz erfahrener Spezialisten
Vollständige Dokumentation aller Maßnahmen, Lieferung eines projektadaptierten Benutzerhandbuches
Durchführung von Schulungen für das Betriebspersonal
Ein optionaler Servicevertrag, ggf. für das gesamte Energieversorgungssystem, gewährleistet höchste Anlagenverfügbarkeit über Jahre hinweg. Auch das rechnet sich. |
| Gute Gründe für Substation Control System - SCS
| - Kostenoptimiert und kostensparend durch Verwendung ausgewählter Industriestandards in Hard- und Software.
| - Die gesicherte Ausführung von Schalthandlungen verhindert Fehlschaltungen und daraus resultierende Produktionsausfälle oder Schäden an den Betriebsmitteln des Verteilnetzes.
| - Die umfassenden Überwachungsmöglichkeiten helfen, Produktionsausfälle aufgrund von Netzstörungen zu minimieren.
| - SCS kann, auch in einer späteren Ausbaustufe, um Energiemanagementfunktionen erweitert werden sowie für Gas, Wasser und Druckluft erweitert werden.
| - Schnelle Reaktionsmöglichkeit durch einfache, intuitive Bedienerführung.
| up  |
|
|
 |
 |
 |
|
|