SIWACIS PUMP Die elektrotechnische Gesamtlösung für Pumpstationen |
|
| SIWACIS PUMP ist ein skalierbares Lösungspaket zur Optimierung vorhandener bzw. Errichtung neuer Pumpstationen in Trink-, Bewässerungs- und Abwassernetzen. Es umfasst führende Automatisierungs-, Energie- und Antriebstechnik und technologische Lösungen zur Optimierung der Prozesse in Pumpstationen. Dies reduziert den Energieverbrauch (um bis zu 10%) und erhöht Verfügbarkeit und Lebensdauer. |
 . | Die Herausforderung Die Betreiber von Bewässerungs-, Trink- und Abwassernetzen stehen oft vor der Aufgabe, hohe Ver- und Entsorgungssicherheit mit geringen Investitions- und Betriebskosten gewährleisten zu müssen. Ein Weg, ihren Handlungsspielraum zu erhöhen, ist die Senkung der Betriebskosten, z. B. durch das Nutzen vorhandener Anlagen in einem Betriebspunkt, der einen optimalen Ausgleich zwischen Leistung, Energieverbrauch und Verschleiß darstellt. Ein anderer Weg führt über die intelligente Dimensionierung von Neuanlagen, bzw. die schrittweise Modernisierung bestehender Anlagenteile– ohne Abstriche bei Ver- und Entsorgungssicherheit. |
|
- umfassende Beratung, optimales Systemdesign und Anlagen-Engineering, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Ferndiagnose sowie maßgeschneiderte Finanzierungsangebote
- Skalierbares, maßgeschneidertes Lösungspaket aus Instrumentierung, Automatisierung, Energietechnik und Antriebstechnik sowie den dazugehörigen Services über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen
- Einsatz weltweit führender Automatisierungs-, Energie- und Antriebssysteme (u.a. PCS7 based on TIA) mit standardisierten Schnittstellen auch zu Fremdsystemen.
- Eigens für die Wasserwirtschaft entwickelte Applikationen (z.B. SIWACIS PLAN BEP) für den optimalen Betrieb Ihrer Pumpstation
|
|
Gute Gründe für SIWACIS PUMP
|
- Geringere Invenstitionskosten durch optimiertes Anlagendesign
|
- Optimierter Energieverbrauch der Pumpen durch SIWACIS PLAN BEP
|
- Hohe Betriebs- und Investitionssicherheit durch abgestimmte, standardisierte und offene Schnittstellen aller Anlagenkomponenten
|
- Längere Lebensdauer der Pumpen durch einen optimalen Betriebspunkt
|
- Nachhaltig niedrigere Lebenszykluskosten durch hohe Qualität aller Komponenten
|
Warum Completely Integrated Solutions von Siemens mehr bringen:
|
| Bei der Förderung des Wassers sind der Energieverbrauch, der Verschleiß und die Pumpendimensionierung die entscheidenden Kostenfaktoren. SIWACIS PUMP stellt diesen Prozess auf eine optimale wirtschaftliche Grundlage. Durch den Einsatz moderner Instrumentierungs- und Automatisierungskomponenten liefert SIWACIS PUMP auch alle erforderlichen Daten für ein übergeordnetes Leitsystem. Und mit den zugehörigen Services unterstützt SIWACIS PUMP die Betreiber über die gesamte Lebensdauer der Anlage. |