SIWACIS PLAN BEP Mehr Wirtschaftlichkeit durch optimierten Pumpeneinsatz |
|
| Software-Tool zur Berechnung des energieoptimalen Arbeitspunktes (Best Efficiency Point) von Pumpstationen mit beliebigen Pumpenkombinationen |
 Pumpen in einer Pumpstation | Die Herausforderung Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Wassertransport durch Beeinflussen des Hauptkostenfaktors Energieverbrauch. |
|
| SIWACIS PLAN BEP ist ein eigenständiges Modul, das zunächst die Pumpstationen einzeln optimiert. Es verteilt für eine gegebene Druckhöhe die Fördermengen so auf die einzelnen Pumpen, dass diese mit höchstmöglichem Wirkungsgrad laufen. Dann wird ermittelt, welche Pumpstation welche Druckhöhe erzeugen soll. Das Ergebnis ist eine Schaltempfehlung, die in grafischer Form auf einer äußerst benutzerfreundlichen Bedienoberfläche angezeigt wird. Gekoppelt mit dem Management-System SIWACIS PLAN OPTIM kann SIWACIS PLAN BEP zusätzlich die Behälterbewirtschaftung optimieren. |
|
Gute Gründe für SIWACIS PLAN BEP
|
- Optimierung des Energieverbrauchs der Pumpen
|
- Hohe Betriebssicherheit durch automatisierte Berechnung der optimalen Betriebsbedingungen
|
- Längere Lebensdauer der Pumpen durch optimierte Betriebseinstellung
|
- Unterstützung bei der Auswahl der Pumpensätze
|
- Ergänzung durch andere SIWACIS PLAN Module erschließt weitere Optimierungspotenziale
|