SIWACIS PLAN SIM Dynamische Simulation von Rohrleitungssystemen: weniger Kosten, geringeres Risiko |
|
| SIWACIS PLAN SIM ist ein Software-Tool zur Simulierung von Pipelines und stark verzweigten Wassernetzen bei gleichzeitiger Berücksichtigung sämtlicher Parameter, die für das Simulationsziel von Bedeutung sind. |
 Bau einer Wasser-Pipeline | Die Herausforderung Störszenarien, unterschiedliche Betriebszustände oder das Wechselspiel zwischen Hydraulik und Automatisierungstechnik sollen - im Vorfeld der Auslegung eines Wassernetzes - durchgespielt werden. Gleichzeitig soll durch Simulation die fehlerlose, sichere Fahrweise der Anlagen auch in Extremsituationen unterstützt werden. |
|
| Schon vor der eigentlichen Inbetriebnahme kann man mit SIWACIS PLAN SIM dem Betreiber die Wirkungsweise und Funktionalität einer geplanten Pipeline demonstrieren. Auch die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Anlage lässt sich bereits mit der Simulation anschaulich vor Augen führen. Damit ist es möglich, die Anforderungsspezifikationen einer Anlage schon sehr frühzeitig genau an die Wünsche des jeweiligen Kunden anzupassen. |
|
Gute Gründe für SIWACIS PLAN SIM
|
- Simulation von Betriebsformen, Störzuständen und strukturellen Alternativen
|
- Risikoloser Test von Automatisierungsfunktionen und Wechselwirkungen zwischen den Anlagenkomponenten
|
- Darstellung komplexer Zusammenhänge und Abläufe zu Schulungs- und Trainingszwecken
|
- Unterstützung bei der Optimierung der Betriebsprozesse während Planungsphase und Anlagenbetrieb
|
- Ergänzung durch andere SIWACIS PLAN Module erschließt weitere Optimierungspotenziale
|