siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIROLLCIS PM   
Mehr Verfügbarkeit, Qualität und Effizienz für Grobblechstraßen und Steckelwalzwerke.

Kompletter Anlagenbaustein im Rahmen unserer Completely Integrated Solutions – mit Produkten, Lösungen und Life-Cycle-Services speziell für Grobblechstraßen und Steckelwalzwerke die sich sich durch ein hohes Mass an Standardisierung auszeichnen.
 

4.1m Grobblechgerüst in Wuyang, China
Die Herausforderung
Eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Plate/Steckel-Mill-Betrieb ist einerseits die Beherrschung der gesamten Prozesskette – von der Brammenzufuhr bis zur Fertigstellung der Bleche bzw. Bänder–, andererseits die Integration von Sensoren, Antrieben und mechatronischen Lösungen bis zur Produktionsplanungs- und Managementebene. Dabei muss eine hohe Gesamtverfügbarkeit der Anlage ebenso gewährleistet sein wie eine flexible Anpassung von Leistungsfähigkeit und Funktionalität.

Unsere Lösung
SIROLLCIS PM adressiert die komplexen technologischen Zusammenhänge von Grobblechstraßen und Steckelwalzwerken. Dazu gehört etwa die Minimierung der Toleranzen über das gesamte Blech durch analytische Prozessmodelle und Neuronale Netze. Optimale physikalische Eigenschaften werden durch spezielle Prozessmodelle für das thermomechanische Walzen erzielt. Durch automatisiertes Walzen von mehreren Blechen im sog. "batch-Betrieb" werden die geforderten mechanischen Eigenschaften bei bester Strassenausnutzung erzielt. Den richtigen „Drive“ geben dabei unsere Antriebslösungen, die durch Selbstdiagnose zur Reduzierung der Wartungskosten beitragen.
Neben den Aggregaten für die Walzanlage umfasst unser Lieferspektrum :
- MULPIC Kühleinrichtung für ACC und DQ Betrieb
- Warm- und Kaltrichtmaschinen
- Grobblechscheren jeder Bauart
- Planung und Ausführung der gesamten Adjustageanlage
- Öfen für Steckelbetrieb
Bestandteil von SIROLLCIS PM sind auch MES-Lösungen u.a. zur Schnittoptimierung der Bleche. Bei Leistungserhöhungen, Austausch von Antrieben oder mechanischen Umbauten sorgen unsere Modernisierungsspezialisten für minimale Stillstandszeiten und schnellen Anlagenhochlauf.
Plant Product Variantionen für SIROLLCIS PM sind:
- PM (Plate Mill)
- PM STM (Plate Steckel Mill)
- STM (Steckel Mill)

Gute Gründe für SIROLLCIS PM
  • Führende Marktposition durch wiederholte Aufträge bei führenden Betreibern
  • Sicherer und zuverlässiger Betrieb durch optimiertes, mechanisches Anlagenkonzept
  • Mehr Leistungsfähigkeit durch dynamische AC-Antriebssysteme
  • Optimale Materialeigenschaften – durch spezielle Prozessmodelle
  • Hohe Anlagenperformance – durch intelligente Servicekonzepte

Warum Completely Integrated Solutions von Siemens mehr bringen:
Als Gesamtlösung vernetzt SIROLLCIS PM die horizontale, vertikale und zeitliche Dimension von Grobblechstraßen – und adressiert damit gleichzeitig die drei entscheidenden Faktoren der Anlagenperformance: Horizontal zielt die Lösung auf die Verbesserung des gesamten Wertschöpfungsprozesses – durch die Kombination bewährter Energieversorgungs-, Antriebs- und Automatisierungstechnik mit technologiespezifischen Lösungen. Die Beispiele reichen von maßgeschneiderten Direktumrichter-Antriebsregelungen bis hin zu Prozessmodellen für die Erreichung nahezu perfekter Rechteckformen. Vertikal erlauben anlagenspezifische IT-Lösungen den direkten Eingriff in den Prozess und die entscheidungsgerechte Aufbereitung aller relevanten Informationen für alle Unternehmensebenen. Darunter fallen z.B. unsere MES-Lösungen speziell für Plate Mills – als Grundlage für optimiertes Teilen von Blechen, rechtzeitige Kenntnis der zu erwartetnden Qualität oder akkurate Rückverfolgung des gesamten Produktionsweges. In zeitlicher Hinsicht schafft SIROLLCIS PM dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit durch einen Life Cycle Service, der nicht nur auf Komponenten-Optimierung zielt – sondern auf Verbesserung der Produktqualität, der Prozessqualität und der Produktionsqualität. Der schnittstellenoptimierte Aufbau und die Vorbereitung für eine harmonische technische Weiterentwicklung sorgen dabei für maximale Investitionssicherheit und eine deutliche Reduzierung der Life-Cycle-Kosten.

 
 
 
More Information
Product Sheet
Internet Portal
 
Contact
Sales Contact
 
Products
SIROLLCIS Furnace Optimization
SIMETALCIS MES

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID