siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIWACIS PAS WAN   
Anbinden von Fernwirktechnik an SIMATIC PCS 7

SIWACIS PAS WAN realisiert die Anbindung von Fernwirktechnik an SIMATIC PCS 7, somit kann eine Vielzahl an Fremdsystemen in das Prozessleitsystem PCS 7 eingebunden werden.
Die Einbeziehung der Informationen von Außenanlagen schafft Transparenz über den gesamten Prozess. Bedienmöglichkeiten vom Leitsystem zu den Außenanlagen ermöglichen schnelles Reagieren auf besondere Ereignisse. Durch Überwachung / Bedienung der Außenstationen wird so die Betriebssicherheit voll gewährleistet.
 

SIWACIS PAS WAN
Die Herausforderung
Anlagen der Wasserwirtschaft in Verbindung mit ihren Netzen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind gekennzeichnet durch ihre dezentrale Struktur. Zur Optimierung einer Gesamtanlage ist es erforderlich, das Bedienpersonal jederzeit mit allen dazu nötigen Informationen - auch von Außenanlagen - zu versorgen. Mit dem dadurch gewonnenen Kenntnisstand soll das Bedienpersonal in der Lage sein, bei Bedarf sichere Eingriffe in den Prozess vorzunehmen. Dabei ist gerade im Rahmen weitverzweigter Anlagen ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Datenübertragung von entscheidender Bedeutung. Auch bei zeitweisem Ausfall der Übertragungsstrecken darf es zu keinerlei Datenverlusten kommen. Darüber hinaus müssen Bedienung und Beobachtung sowie Prozessdatenverarbeitung analog zu den lokalen Anlagenteilen erfolgen, so dass sich für den Bediener eine einheitliche Oberfläche darstellt.

Unsere Lösung
SIWACIS PAS WAN besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: einem Gateway zur Anbindung der Fernleitungen - sowie Bausteinen die auf die Kommunikation mit dem Gateway abgestimmt und in ein lokales SIMATIC PCS 7 - Automatisierungssystem eingebettet sind. Durch diese Integration erfolgt die Versorgung der Bedien- und Beobachtungsebene wie bei allen lokalen Automatisierungen. Betreiber profitieren so von einem Höchstmaß an Durchgängigkeit bei der Bedienung. Die Kommunikation zwischen dem Gateway und dem Automatisierungssystem erfolgt dabei über das lokale Ethernet. Intuitiv gestaltet sich das Engineering: Auch die Erstellung von Oberflächen auf den einzelnen Bedienplätzen ist ohne spezielle weiterführende Kenntnisse möglich.

Fernwirktechnik - Siemens setzt Standards
SIWACIS PAS WAN ermöglicht es, das Siemens Fernwirksystem SINAUT ST 7 mit seinem vollen Funktionsumfang bei dem Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 zu nutzen. Alle Möglichkeiten zur Datenübertragung können genutzt werden. Die Übertragung erfolgt nach dem Store-and-Forward-Prinzip, mit zuverlässigen Sicherungsmaßnahmen gegen Datenverlust. Bei Ausfall der Kommunikationsstrecke sorgt eine Vorort-Speicherung der Datentelegramme für größtmögliche Sicherheit. Die Nutzung von Schmalband-Netzen gewährleistet dabei die Übertragung geänderter Daten inklusive Zeitstempel. Insge¬samt erlaubt SIWACIS PAS WAN somit eine lückenlose Überwachung und Bedienung der angebundenen Fernwirkstationen, wobei Ferndiagnose und -programmierung für das gesamte Netz bequem von der Zentrale aus vorgenommen werden können.

Offen für fremde Fernwirksysteme
SIWACIS PAS WAN gestattet selbstverständlich auch die Anbindung einer Vielzahl an Fernwirksystemen anderer Hersteller an unser Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7. Vorhandene Lösungen lassen sich problemlos integrieren und weiternutzen. Getätigte Investitionen werden auf diese Weise dauerhaft gesichert.

Gute Gründe für SIWACIS PAS WAN
  • Erhöhung der Betriebssicherheit durch Zusammenführung der Informationen von dezentralen und lokalen Anlagenteilen
  • Transparente Prozessführung durch zeitrichtige Archive auch bei verspäteter Zuleitung der Daten, z.B. bei kostenoptimiertem Wählverkehr oder einer möglichen Unterbrechung der Kommunikationsstrecke
  • Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten durch Nutzung verschiedenster Übertragungswege: von privaten Standleitungen über öffentliche Telefonnetze bis zu Funkstrecken und GSM-Netzen
  • Nutzung kostengünstiger Schmalband-Netze durch Beschränkung auf die Übertragung geänderter Daten
  • Sicherung der getätigten Investitionen durch Ankopplung vorhandener Fernwirksysteme an SIMATIC PCS 7

 
 
 
More Information
Product Sheet
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID