siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIWACIS PAS eOD   
Elektronisches Betriebstagebuch

Das Softwarepaket SIWACIS PAS eOD (electronic Operation Diary) bietet, integriert in ein vorhandenes Leitsystem, die Funktionalität eines Betriebstagebuchs. Auf der Basis einer eigenen Datenbank ist es die zeitgemäße Alternative zu einem Betriebstagebuch bzw. Schichtbuch auf Papier.
 

SIWACIS PAS eOD - Tagesansicht
Die Herausforderung
Die Sicherheit einer Anlage ist geprägt durch den Informations- und Kommunikationsfluss zwischen allen am Prozess beteiligten Personen. Herkömmliche, ausschließlich per Hand geführte Betriebstagebücher führen unter den Beteiligten zu einer erschwerten und fehleranfälligen Kommunikation – und ermöglichen keine systematische, lückenlose Auswertung. SIWACIS PAS eOD berücksichtigt die Bedürfnisse von Betrieb, Instandhaltung und Materialwirtschaft. Alle für einen nachvollziehbaren Betrieb relevanten Daten einer Anlage werden aufgenommen, dargestellt und archiviert. Dabei lassen sich nicht nur Informationen über bestimmte Störungen, betriebliche Einschränkungen und Schadensereignisse erfassen, ebenso können Dokumentationen über aktuelle Besonderheiten, die Verwaltung von Terminen oder auch Betriebsüberwachungen problemlos innerhalb des Betriebes kommuniziert werden. SIWACIS PAS eOD bringt Systematik in wichtige Abläufe der Anlage und sorgt damit für Transparenz.

Unsere Lösung
Da die zentrale Datenhaltung der Einträge auf einem Microsoft SQL Server erfolgt, kann das Betriebstagebuch SIWACIS PAS eOD auf allen an den Server angeschlossenen PCs im Leitstand, Büro oder Labor problemlos installiert werden.

Somit ermöglicht SIWACIS PAS eOD einen einheitlichen und aktuellen Informationsstand über alle betrieblichen Ereignisse und eine transparente Kommunikation zwischen allen an den Arbeitsabläufen beteiligten Abteilungen, wie Betrieb, Labor, Verwaltung und Service.

Effizienz und Transparenz mit mehr System
Mit SIWACISPAS eOD gehört langwieriges Suchen nach Einträgen abgelegter Vorgänge der Vergangenheit an. Über eine leicht bedienbare Suchmaske können schnell, präzise und zuverlässig die gewünschten Vorgänge gefunden werden.

Außerdem ermöglicht SIWACIS PAS eOD die Verfolgung einzelner Vorgänge mit ihrer Historie. Dabei kann durch die Visualisierung des Vorgangs von der Historie bis zum aktuellen Status der Verlauf des Vorgangs jederzeit nachvollzogen werden, womit eine vollständige Dokumentation der Instandhaltung gewährleistet werden kann. Durch die Hinterlegung einer aggregat-spezifischen Historie können Schwachstellen schnell aufgespürt werden.

Erhöhte Sicherheit durch eindeutige Informationen
Neben der Verbesserung der betrieblichen Prozesse ergibt sich durch den Einsatz von SIWACIS PAS eOD auch ein höheres Maß an Sicherheit im Prozessablauf. Vom Betreiber können Notizen, Hinweise oder Kommentare an einem beliebigen Arbeitsplatz seines Leitsystems über Kommentarfenster direkt am Aggregat oder einer Messstelle eingegeben werden.
Durch eine solche Eingabe wird das Symbol des entsprechenden Aggregats oder der Messstelle im Anlagenbild mit einer Kennzeichnung versehen. Diese Kennzeichnung kann an allen Arbeitsplätzen eingesehen werden. Somit stehen allen Nutzern die gleichen Informationen zur Verfügung und Fehlhandlungen lassen sich vermeiden

Gute Gründe für SIWACIS PAS eOD
  • Erhöhte Sicherheit in der betrieblichen Kommunikation durch gemeinsame Informationsbasis
  • Einfache Vorgangsverfolgung mit Filter bzw. Suchfunktionen
  • Klar geregelte Schichtübergabe auf nachvollziehbarer Informationsbasis
  • Dokumentation der betrieblichen Historie als Basis für Verbesserungspotentiale
  • Integration in das vorhandene Leitsystem spart Completely Integrated Solutions Hardware-Investitionen

 
 
 
More Information
Product Sheet
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID