|
|
 |
 |
 |
| |
Software Factory & Consulting Bei uns sind Software-Projekte in besten Händen |
| | Der wirtschaftliche Erfolg von Softwareprojekten hängt oft davon ab, sie schnell auf den Markt zu bringen. Unsere erfahrenen Spezialisten helfen dabei mit professioneller Planung, definierten Software-Architekturen und klar abgestimmten Prozessen. Damit minimieren wir nicht nur kaufmännische und technische Risiken, wir machen auch Projekte in punkto Kosten und Termine kalkulierbar und sorgen für Produktivität und Qualität. | | |
 Erfolg sichern: Bei uns sind Software-Projekte in besten Händen | Die Herausforderung Das Risikopotenzial von Software Projekten ist hoch.
Ursachen sind oft nicht oder unzureichend durchgeführte Studien bezüglich Machbarkeit, Zeitbedarf und Wirtschaftlichkeit zu Beginn des Projekts. Auch die Auswahl der richtigen Werkzeuge und Methoden beeinflussen die Qualität des Entwicklungsprozess in erheblichem Maße.
Besonders bei komplexen Softwareprojekten, führen zur Projektlaufzeit falsch eingeschätzte Anforderungen oder auch falsche oder zu spät begonnene Tests zu Überschreitungen von Zeit- und Kostenvorgaben. |
| Unsere Lösungen und Leistungen für die Softwareentwicklung basieren auf kompetenter Beratung und professioneller Projektabwicklung.
Kompetente Beratung - von Anfang an
Es ist eine Tatsache, dass:
84 % aller Softwareprojekte nicht den erhofften Erfolg bringen -
weil der methodische Ansatz fehlt oder keine entsprechende Systematik entwickelt wurde - und damit vieles der Eigendynamik des Projektes überlassen bleibt.
53 % aller Softwareprojekte Termine und Kosten überschreiten -
weil beim professionellen Projektmanagement oder der Qualitätssicherung gespart wird; oder weil im Team bestimmte Kompetenzen und Charaktere nicht besetzt sind: wenn etwa Innovations- und Risikofreudigkeit ohne stabilisierenden Gegenpol zu dominant werden.
31 % aller Softwareprojekte nie zum Einsatz kommen –
weil die Abstimmung der Anforderungen zwischen Kunde und Realisierer unzureichend ist. Die Folge: Die Entwicklung läuft nicht zielgerichtet, die Stimmung verschlechtert sich, das Vertrauen leidet - und Risiken kumulieren sich.
Aus diesen Gründen setzen wir auf kompetente Beratung über den gesamten Software-Entwicklungsprozess hinweg.
Unsere erfahrenen Software-Entwicklungsspezialisten realisieren Softwareprojekte aus ganzheitlicher Sicht, sie beraten objektiv und decken zusammen mit unseren Kunden Schwachstellen bereits im Vorfeld auf.
Damit decken wir alle Kernkompetenzen, rund um die Architektur eines Softwaresystems, ab – von der Bedienoberfläche über Fragen zur Kommunikation bis hin zur Prozessebene oder Datenhaltung.
Während sich unsere Kunden auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, halten wir ihnen den Rücken frei.
Professionelle Projektabwicklung – Nahe am Kunden
Um die Kundenwünsche effizient umsetzen zu können muss die Softwarearchitektur spezifisch am Bedarf des Kunden ausgerichtet sein. Oftmals wird bei kundenspezifischen Projekten an diesem Bedarf vorbei entwickelt. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und beziehen ihn effektiv in den Softwareentwicklungsprozess ein.
Unser Leistungsspektrum umfasst neben der Beratung von Softwareprojekten auch deren gesamte Durchführung. Vom Requirements-Engineering über die Analyse, das Design und die Implementierung bis zur Übergabe des fertigen Software-Systems an den Kunden, wir sind die Richtigen um komplexe Softwareprojekte zu realisieren.
Je nach Kundenwunsch übernehmen wir auch die Durchführung und Betreuung von Softwareteilprozessen und Reengineering-Projekten.
Aus diesen Gründen setzen wir auf professionelle Projektabwicklung
Lösungen mit denen wir unsere Kunden unterstützen können:
Produkt-/Systemkonfigurationen
Heutzutage wird die Strategie der Massenproduktion immer mehr von einer individuellen und kostengünstigen Produktion unter expliziter Berücksichtigung der Kundenwünsche abgelöst.
Mit Hilfe von Konfiguratoren lassen sich komplexe Produkte auf der Grundlage standardisierter Bauteile und gespeicherten Konfigurationswissens, z.B. über Produktunabhängigkeiten, nach dem Prinzip eines Baukastens zusammenstellen.
Diagnosesysteme
Bedingt durch immer kürzer werdende Entwicklungszyklen und die steigende Komplexität von Industrieanlagen, steigen auch die Anforderungen an das Bedien- und Servicepersonal. Hier setzt unser Angebot an.
Mit Systemdiagnose, basierend auf Sach- und Erfahrungswissen das von Experten gespeichert wurde. Sie umfasst die Gewinnung, Aufbereitung, Darstellung und Verwaltung von Diagnosedaten. In einer zentralen Diagnosedatenbank werden alle diagnoserelevanten Informationen abgelegt und verwaltet.
Transportautomatisierung
Wenn Spediteure ihre Liefertermine nicht einhalten können, führt dies oftmals zu kostenintensiven Pönalen oder sogar zu Produktionsausfällen bei den Herstellern. Um dies zu vermeiden sind Unternehmen zunehmend bestrebt ihre Abläufe zu automatisieren und digital abzuwickeln.
Und genau hier kommen Software-Spezialisten mit Expertenwissen ins Spiel. Mit Hilfe eines webgestützten Leitsystems optimieren wir die Disposition des Warenein- und ausgangs nachhaltig.
Integration von Unternehmensarchitekturen
Kooperationen zwischen Geschäftspartnern und Zusammenschlüsse zwischen operativen Einheiten in Unternehmen haben zum Ziel den Ertrag des Unternehmens zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen sich Unternehmen dieser Herausforderung stellen und die Zusammenführung von Business- und IT-Strategien bewältigen.
Moderne, effiziente Software-Entwicklung
Im Zeitalter von E-Business, Internet und WorldWideWeb steigen zunehmend die Anforderungen an eine reibungslose Software-Entwicklung bzw. plattformunabhängige Applikationen. Programme müssen heute webfähig, transaktionssicher, funktional genau angepasst und trotz allem jederzeit veränder- und erweiterbar bleiben.
|
| Gute Gründe für Software Factory & Consulting
| - Individuelle Software-Lösung, optimal an das Kundenumfeld angepasst - zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis
| - Das Realisierungsrisiko liegt bei uns
| - Kostensicherheit und Budgettreue - aufgrund von Pauschalpreisangeboten
| - Hochqualitative Software-Lösungen
| up  |
|
|
 |
 |
 |
|
|