siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

MIS-Light   
Analyse, Auswertung und Reports für kontinuierliche und Chargen-Prozesse

MIS-Light ist ein auf Industriestandards basierendes Datenerfassungs- und Auswertesystem. Einsatzschwerpunkte sind insbesondere Prozessinformation und Analyse, Produktionsverfolgung, sowie die Qualitätssicherung. Das System zeichnet sich durch einfache Handhabung und offene, flexible Anwendermodule aus.
 
 

.
Die Herausforderung
Die Fähigkeit zum Wandel ist für Unternehmen von entscheidender Wichtigkeit für ihren Erfolg. Die Verkürzung der Innovationszyklen, steigender Kostendruck und individuelle Kundenwünsche stellen neue Herausforderungen an die Veränderungsfähigkeit erfolgreicher Organisationen. Hier hilft Ihnen MIS-Light weiter um die Transparenz Ihrer Daten zu gewährleisten.

Unsere Lösung
Funktionalität
Prozesswerte, Meldungen, Chargendaten und Dateneingaben werden in einer offenen SQL Datenbank auf einem seperaten Rechner archiviert. MIS-Light ist komplett in SIMATIC WinCC sowie PCS7 integriert. Die Datenhaltung erfolgt manipulationsgeschützt und ist unabhängig von WinCC/PCS7. Durch die Client/Server Architektur von MIS-Light stehen alle Archivdaten für die Anzeige, Auswertung und Optimierung unternehmensweit zur Verfügung. So sind beispielsweise Echtzeit-Tendkurven auf Büro-PC's möglich. Dem Anwender stehen eine Reihe von Möglichkeiten für die Anzeige, Auswertung, Analyse und Optimierung, sowie Erstellung von Berichten zur Verfügung. Das gilt sowohl für kontinuierliche als auch für Batch Prozesse.

Projektspezifische Lösungen
Auch anlagen- und branchenspezifische Erweiterungen sind auf Basis der Standard-Plattform MIS-Light möglich. So kann die Funktionalität auf der MIS/MES Ebene modular an aktuelle oder zukünftige Anwenderbedürfnisse angepasst werden.

Aktuelle Information
Freigabe MIS-Light für PCS7 V7.01 (incl. SIMATIC BATCH)

Gute Gründe für MIS-Light
  • Optimierung der Anlage durch Trendanalysen
  • Verbesserung der Produktion durch Datenvergleich (Golden Batch)
  • Verbesserung der Qualität durch integriertes Berichtswesen
  • Verbesserung der Marktposition durch Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (FDA 21, CFR Part 11)
  • Erhöhung der Transparenz durch Nachverfolgung der Produktion und schnelles Auffinden der relevanten Informationen (Produkthaftung)
up 

 
 
 
More Information
Product Sheet
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID