Alarm Management mit dem Alarm Control Center Stillstandszeiten minimieren – Flexibilität maximieren |
|
| Alarm Control Center ist das Softwarepaket von Siemens, das Störungsmeldung aus Produktionsanlagen schnell, direkt und vollautomatisch an die Verantwortlichen weiterleitet – egal wo diese sich gerade befinden. Damit ist eine rasche Reaktion auf jede Art von Störung sichergestellt – als wesentlicher Beitrag zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit. |
| |
 Gerade passiert! - schon informiert! | Die Herausforderung Moderne Produktionsanlagen setzen sich aus unterschiedlichen, hochkomplexen Teilprozessen zusammen. Fällt nur einer davon aus, kann im „worst case“ die gesamte Produktion stehen. Die Störungen müssen rechtzeitig erkannt und schnell an die jeweiligen Experten weitergeleitet werden. Dies muss auch dann gewährleistet sein, wenn der Empfänger gerade verhindert ist.
Es ist hier ein intelligentes und flexibles System gefordert, dass Kommunikation auf über verschiedene Sendekanäle ermöglicht – und zudem einfach einzurichten und zu pflegen ist |
|
Ein flexibles System zur schnellen und direkten Benachrichtigung.
Alarm Control Center überträgt blitzschnell Meldungen aus Leit- und Visualisierungssystemen an mobile Empfänger wie Handys oder Pager. Eine manuelle Alarmierung ist nicht mehr nötig. Die Nachrichten werden dabei immer direkt und vollautomatisch an die nächste Person oder Personengruppe gesendet, wenn sie innerhalb einer festgelegten Zeit nicht durch den Empfänger quittiert wurden.
Das Alarm Control Center bietet dazu alle Möglichkeiten. So lassen sich die Sendekanäle modular erweitern und tragen so zu höherer Mobilität Ihrer Mitarbeiter bei. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Software intuitiv bedienen lässt – ohne Spezialwissen oder zeitraubende Schulungen. |
|
Gute Gründe für Alarm Management mit dem Alarm Control Center
|
- Überall und jederzeit erreichbar – dank der vielen Sendekanäle
|
- Einfache Anbindung an jeden Prozess
|
- Schnelle Konfiguration und einfache Handhabung durch Web-Fähigkeit
|
- Schnelles Auffinden der richtigen Verantwortlichen durch Telefonbuch mit integrierter Schichtverwaltung
|
- Sicherstellung der Zustellung der Nachricht und/oder einer Reaktion durch individuell konfigurierbares Eskalationssystem
|
up  |