SIROLLCIS ALU Unsere gebündelten Erfahrungen für das Walzen von Aluminium |
|
| Kompletter Anlagenbaustein im Rahmen unserer Completely Integrated Solutions – mit weitgehend vorkonfigurierten Produkten, Lösungen und Life-Cycle-Services speziell für das Walzen von Aluminium. |
 Alu Kaltwalzgerüst | Die Herausforderung Bei der Bearbeitung von Aluminium muss den besonderen physikalischen Eigenschaften des Walzgutes Rechnung getragen werden – und zwar integriert über die gesamte Prozesskette. Dies verlangt die Umsetzung von profundem technologiespezifischem Wissen in praktische Lösungen. An der Basis müssen diese Lösungen gleichwohl auf bewährten Standards aufbauen – für zuverlässige Funktion von Anfang an sowie langfristige Investitionssicherheit. |
|
SIROLLCIS ALU adressiert die komplexen technologischen Zusammenhänge beim Warmwalzen und Kaltwalzen von Aluminiumband
blechen und -folien. Dazu gehört etwa die Optimierung von Dicke, Profil und Planheit durch Prozessmodelle, Regelungen und Neuronale Netze – vom Walzentemperatur- bis zum Materialflussmodell. So lässt sich die Bandgeometrie schon am Bandkopf verbessern, Ausschuss minimieren und die Produktion flexibler gestalten. Den richtigen „Drive“ geben dabei unsere Antriebslösungen, die sich weltweit in mehr als 500 Walzwerksapplikationen bewährt haben.
Plant Product Variantionen für SIROLLCIS ALU sind:
- HSMA (Hot Strip Mill Aluminium)
- CMA (Cold Strip Mill Aluminium)
- FOM (Foil Mill) |
|
Gute Gründe für SIROLLCIS ALU
|
- Mehr Leistungsfähigkeit durch dynamische AC-Antriebstechnik
|
- Exakte Straßenvoreinstellung durch Prozessmodelle und Neuronale Netze
|
- Weniger Schulungsaufwand durch intuitive Bedienkonzepte
|
- Niedrige Lebenszykluskosten durch intelligente Servicekonzepte
|
- Hohe Investitionssicherheit mit dem Markführer
|
Warum Completely Integrated Solutions von Siemens mehr bringen:
|
| Als Gesamtlösung vernetzt SIROLLCIS ALU die horizontale, vertikale und zeitliche Dimension von Walzstraßen für Aluminium – und adressiert damit gleichzeitig die drei entscheidenden Faktoren der Anlagenperformance:
Horizontal zielt die Lösung auf die Verbesserung des gesamten Wertschöpfungsprozesses – durch die Kombination bewährter Energieversorgungs-, Antriebs- und Automatisierungstechnik mit technologiespezifischen Lösungen. Ein Beispiel dafür sind unsere Hauptantriebe, die sich in mehr als 500 Walzwerkapplikationen bewährt haben; ein anderes unsere physikalischen Prozessmodelle für optimale Dicke, Profil und Planheit – Lösungen, die in vielen Fällen gemeinsam mit Betreibern entwickelt wurden und werden.
Vertikal erlauben anlagenspezifische IT-Lösungen den direkten Eingriff in den Prozess und die entscheidungsgerechte Aufbereitung aller relevanten Informationen für alle Unternehmensebenen. Darunter fällt z.B. die flexible Produktionsplanung und exakte Straßenvoreinstellung.
In zeitlicher Hinsicht schafft SIROLLCIS ALU dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit durch einen Life Cycle Service, der nicht nur auf Komponenten-Optimierung zielt – sondern auf Verbesserung der Produktqualität, der Prozessqualität und der Produktionsqualität.
Der schnittstellenoptimierte Aufbau und die Vorbereitung für eine harmonische technische Weiterentwicklung sorgen dabei für maximale Investitionssicherheit und eine deutliche Reduzierung der Life-Cycle-Kosten. |