SIMINECIS EXC Schaufelrad- und Eimerkettenbagger für den kontinuierlichen Tagebauprozess |
|
| Mit SIMINECIS EXC bieten wir die Komplettlösung für die kontinuierliche Gewinnung im Tagebau.
Im Mittelpunkt stehen Sicherheit und Zuverlässigkeit
des Betriebs – bei gleichzeitiger Maximierung
des Outputs, um die Kosten pro gewonnener
Tonne zu reduzieren. |
Die Herausforderung Der Wettbewerbsdruck im Tagebau steigt weiter.
Ein erfolgreicher Betrieb setzt voraus, permanent an
einer Senkung der Gewinnungskosten zu arbeiten –
bei sicherer Erreichung der geforderten Materialqualität.
Die Hebel dazu sind vielfältig: robuste und zugleich
sensibel reagierende Technik, die den rauen Anforderungen des Tagebau-Alltags dauerhaft gewachsen ist; mehr Transparenz über den gesamten Prozess, um z.B. die Fehlerbeseitigung zu beschleunigen; effektive Unterstützung des Servicepersonals zur Reduzierung von Wartungskosten; Erhöhung der
Anlagenlebensdauer und -verfügbarkeit; optimaler
Energieeinsatz durch intelligente Energieversorgung… bis hin zur Senkung der Verwaltungskosten rund um den täglichen Betrieb. |
|
| SIMINECIS EXC ist das komplette Elektrotechnik-, Antriebs-, Automatisierungs- und Dienstleistungspaket für Schaufelrad- und Eimerkettenbagger – von Kompaktgeräten bis hin zu Großbaggern, die bis zu 240.000 m3 täglich fördern, sowie Stacker/Reclaimer. |
|
Gute Gründe für SIMINECIS EXC
|
- Durchgängigkeit der Systeme, standardisiert und doch flexibel
|
- Einfache Beherrschung komplexer Betriebszustände
|
- Steigerung der Performance
|
- Geringerer Verschleiß, somit geringere Wartungskosten und dadurch geringere Stillstandszeiten
|
- Erhöhung der Standzeiten mechanischer Gewerke durch technologische Regelungskonzepte, dadurch Produktivitätssteigerung und reduzierte Wartungskosten
|