siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIMINECIS CON   
Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus Prinzip – für Bandanlagen jeder Bauart

SIMINECIS CON sind unsere Antriebslösungen für Bandanlagen im Bergbau. Ganz gleich, ob die Förderung abwärts oder aufwärts erfolgt und welche Bauart eingesetzt wird: Wir bieten die richtige Lösung basierend auf festen oder drehzahlveränderbaren Antrieben. Das gilt sowohl für Kurvenbänder und Langbandanlagen mit speziellem Startverhalten als auch für simple Transportbänder.
 

Bandanlage Los Pelambres
Die Herausforderung
Wo Bandanlagen Material über weitere Distanzen und Höhenunterschiede befördern, sind vor allem zwei Eigenschaften gefragt: Robustheit und Langlebigkeit. Die Schüttgüter müssen rund um die Uhr zuverlässig transportiert werden – und das zu wettbewerbsfähigen Kosten.

Unsere Lösung
SIMINECIS CON ist unsere Komplettlösung für Bandanlagen. Ihr zuverlässiger Betrieb wird durch robuste Drehstrommotoren sichergestellt, die von innovativen Spannungszwischenkreisumrichtern gespeist werden. Moderne und leistungsfähige Automatisierungssysteme unterstützen dies. Unsere technologischen Antriebsregelungen sorgen für einen verschleißminimierenden Betrieb. Dadurch erhöhen sich die Standzeiten der mechanischen Komponenten, wie Gurtverbindungen, Trommelbeläge, Trommellager und mechanische Bremsen. Mit der Bandregelung werden die Bänder immer optimal beladen. Damit lässt sich je nach Beladung bis zu 20% Energie einsparen.

Gute Gründe für SIMINECIS CON
  • Effiziente Nutzung elektrischer Energie nicht nur beim Anfahren und Stillsetzen, sondern auch beim laufenden Betrieb durch die beladungsabhängige Regelung der Bandgeschwindigkeit
  • Zuverlässiger Betrieb durch den Einsatz robuster, innovativer und erprobter Technik
  • Erhöhte Produktivität der Bandanlagen durch simultanes Anfahren und Stillsetzen von gesamten Förderstrecken
  • Mehr Anlagenverfügbarkeit, längere Standzeit der mechanischen Komponenten und reduzierte Betriebs- und Instandhaltungskosten durch verschleißminimierende Fahrweise

 
 
 
More Information
Product Sheet
Internet Portal
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID