siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIVICON   
Video Web-Server zur visuellen Prozessüberwachung

Der Embedded-Video-Webserver „SIVICON” ist eine eigenständige Einheit, in der Videosignale von Analog- oder Netzwerkkameras erfasst werden und komprimiert über das LAN an Systeme, wie SIMATIC PCS 7 oder SIMATIC WinCC übertragen werden.
 
 

Den Prozess im Blick
Die Herausforderung
Digitale Videoüberwachung gewinnt in vielen Bereichen der Industrie immer mehr an Bedeutung. Es besteht verstärkt die Notwendigkeit, Prozesse und Produktionsstätten visuell zu kontrollieren. Durch Nutzung der bewährten Internet-Technologie in Verbindung mit integrierter Hardware und Software entstehen besonders benutzerfreundliche und wartungsfreie Lösungen zur visuellen Überwachung von Objekten. Der gezielte Einsatz des Video-Webservers SIVICON, z. B. für Anlagenüberwachung, Ferndiagnose oder Fernwartung, ermöglicht es, eine hohe Produktqualität zu erzielen und die Stillstandszeiten zu reduzieren. Abhängig vom Eintritt bestimmter Ereignisse kann schnell entsprechend qualifiziertes Betriebs- und Servicepersonal aktiviert werden.

Unsere Lösung
Es stehen verschiedene Varianten mit Anschlüssen für 1, 2, 4, 6, 8 und 16 Kameras zur Verfügung. Je nach Ausbaustufe sind die Server mit bis zu sechs Meldelinien und vier Alarmausgängen ausgestattet. Im Ereignis- oder Störfall können damit selbständig Meldungen generiert und weitergeleitet werden. Die Alarmierung des Betreibers, eines Servicetechnikers oder einer Alarmzentrale erfolgt bei Bedarf per E-Mail oder SMS (Short Message System): entweder direkt oder über das Internet.
Mit Hilfe der integrierten Motion-Detection (Bewegungserkennung) lassen sich mehrere Bildausschnitte überwachen und bei Veränderungen Ereignisse auslösen, wie zum Beispiel das Erzeugen einer SIMATIC PCS 7-Meldung.
Eine Produktvariante mit integrierter digitaler Aufzeichnung bietet die Möglichkeit, die Bilder über einen längeren Zeitraum lokal auf dem Video-Webserver aufzuzeichnen und später im SIMATIC PCS 7-System auszuwerten. Dadurch lassen sich nicht nur die Geschehnisse zum Ereigniszeitpunkt, sondern auch in der wichtigen Zeit davor ansehen und auswerten.
SIVICON ist wartungsfrei, einfach zu installieren und über SIMATIC PCS 7 oder einen beliebigen Internet-Browser steuerbar. Für die Konfiguration steht eine komfortable HTML-Oberfläche zur Verfügung.
Der Video-Webserver SIVICON wird über ActiveX-Controls in SIMATIC PCS 7 integriert. Es steht jeweils ein ActiveX-Control für die Darstellung von Videobildern und für die Steuerung der Kameras zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Ereignisse, die durch den Video-Webserver erfasst werden, über eine zusätzliche Anwendung an das SIMATIC PCS 7-Meldesystem weiterzuleiten.

Gute Gründe für SIVICON
  • Visuelle Kontrolle in der Prozessleittechnik
  • Überwachung unbemannter Fertigungsstätten und Lager
  • Anlagenüberwachung regional, überregional und weltweit
  • Überwachung in für Menschen kritischen Arbeitsbereichen
  • einfache Browser basierte Benutzerführung
up 

 
 
 
More Information
Product Sheet
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID