SIROLLCIS PL Die wirtschaftliche und zukunftssichere Lösung für Bandbehandlungsanlagen |
|
| Kompletter Anlagenbaustein im Rahmen unserer Completely Integrated Solutions – mit weitgehend vorkonfigurierten Produkten, Lösungen und Life-Cycle-Services speziell für Bandbehandlungsanlagen. |
 BLick über Beizline von Einlaufseite aus | Die Herausforderung Das wirtschaftlich erfolgreiche „Finish“ des Metallprozesses verlangt zum einen die perfekte Beherrschung aller technologischen Schritte – vom Beizen und Glühen über das Feuerverzinken und Beschichten bis hin zur Konfektionierung. Zum anderen müssen die Lösungen für diese Schritte ein integriertes Ganzes über alle Unternehmensebenen darstellen – aufbauend auf bewährten Standards. Einfache Bedienung, effiziente Wartung und flexible Anpassung an neue Gegebenheiten sind dabei vorrangige Ziele. |
|
SIROLLCIS PL adressiert die komplexen technologischen Zusammenhänge von Bandbehandlungsanlagen. Dazu gehört etwa die exakte Einhaltung der geforderten Schichtdicke beim Feuerverzinken ohne teure Sicherheitsreserven – ermöglicht durch unsere Regelung in Verbindung mit Neuronalen Netzen. Die „Basis“ für unser technologisches Know-how bietet ein maßgeschneidertes, modulares und skalierbares Automatisierungskonzept speziell für Behandlungslinien. Den richtigen „Drive“ geben dabei unsere Antriebslösungen, die eine schnelle Reaktion auf Lastwechsel ermöglichen und damit Bandbeschädigungen sicher vermeiden helfen.
Plant Product Variantionen für SIROLLCIS PL sind:
- CPL (Continuous Pickling Line)
- PPL (Push Pull Pickling Line)
- CAL (Continuous Annealing Line)
- CCL (Continuous Coating Line)
- CGL/EGL (Continuous Galvanizing Line/ Electrolytical Galvanizing Line)
- ETL (Electrolytical Tinning Line)
- SSL (Stainless Steel Line)
- SCE (Service Center Equipment) |
|
Gute Gründe für SIROLLCIS PL
|
- Konstante Produktqualität durch ausgereifte Technologiekonzepte
|
- Hohe Ressourceneffizienz durch energiesparende AC-Antriebssysteme
|
- Weniger Schnittstellenverluste durch „Single-Source-Ausrüstung“
|
- Weniger Schulungs- und Wartungsaufwand durch intuitive Bedienung
|
- Mehr Zukunftssicherheit durch ein modulares Mechatronikkonzept
|
Warum Completely Integrated Solutions von Siemens mehr bringen:
|
| Als Gesamtlösung vernetzt SIROLLCIS PL die horizontale, vertikale und zeitliche Dimension von Bandbehandlungsanlagen – und adressiert damit gleichzeitig die drei entscheidenden Faktoren der Anlagenperformance:
Horizontal zielt die Lösung auf die Verbesserung des gesamten Wertschöpfungsprozesses – durch die Kombination bewährter Energieversorgungs-, Antriebs- und Automatisierungstechnik mit technologiespezifischen Lösungen. Die Beispiele reichen von energiesparenden und nahezu wartungsfreien Drehstrom-Antriebssystemen bis zur automatischen Schichtdicken-Regelung beim Feuerverzinken.
Vertikal erlauben anlagenspezifische IT-Lösungen den direkten Eingriff in den Prozess und die entscheidungsgerechte Aufbereitung aller relevanten Informationen für alle Unternehmensebenen. Darunter fällt z.B., dass die gemeinsame Automatisierungsplattform für alle Prozessschritte direkt an die MES- und ERP-Ebene des Unternehmens angebunden ist.
In zeitlicher Hinsicht schafft SIROLLCIS PL dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit durch einen Life Cycle Service, der nicht nur auf Komponenten-Optimierung zielt – sondern auf Verbesserung der Produktqualität, der Prozessqualität und der Produktionsqualität.
Der schnittstellenoptimierte Aufbau und die Vorbereitung für eine harmonische technische Weiterentwicklung sorgen dabei für maximale Investitionssicherheit und eine deutliche Reduzierung der Life-Cycle-Kosten. |