siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIWACIS PAS eWD   
electronic Web-based Documentation

SIWACIS PAS eWD (electronic Web-based Documentation) ermöglicht eine vollständige Projektdokumentation in web-basierten Standardformaten. So lässt sich jederzeit werksweit der aktuelle Dokumentationsstand einsehen. Das zahlt sich besonders bei eventuellen Störfällen oder während Instandhaltungsarbeiten aus. Hier ist es von großer Bedeutung, schnell und präzise auf relevante Informationen zugreifen und entsprechend handeln zu können.
 

SIWACIS PAS eWD
Die Herausforderung
Herkömmliche Projektdokumentationen auf Papier sind längst nicht mehr zeitgemäß: Mit ihnen ist es sehr mühsam und zeitaufwändig, relevante Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen zu tragen und wieder zu finden. Ein weiterer Nachteil: die lokale Gebundenheit derartiger Methoden. Der Schritt zu einer elektronischen Dokumentation auf Basis von Original-Formaten wie Word, Excel, AutoCAD bietet bereits erste Lösungsansätze. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die dazugehörigen Werkzeuge (wie MS-Office) auf jedem Rechner im Werk installiert sind.

Unsere Lösung
Die Anlagendokumentation von SIWACIS -Lösungen basiert auf Microsoft Office-Dateien (Word, Excel), Engineering-Ergebnissen aus CAD-Werkzeugen sowie auf PCS 7/CFC-Projektierungen und PDF-Dateien von Zulieferern. All diese Dokumente bereitet SIWACIS PAS eWD für die Verwendung über Web-Technologien auf. Ein zentraler Dokumentationsserver stellt die Anlageninformationen über XML-/ HTML- und die bildbasierten Daten über GIF- / JPG-/ SVG-Dokumente für die web-basierte Verteilung an die im Kundennetzwerk vorhandenen Clients bereit. Die Festplattenkapazität des Servers hängt vom Umfang der Anlagendokumentation ab. An Prozessorleistung und Hauptspeicher werden dabei keine speziellen Anforderungen gestellt. Lediglich Internet Explorer, Acrobat Reader und das SVG-Plug-in (beide von Adobe) müssen auf den Anzeige-Clients installiert sein, um über das Netzwerk auf den Server (Web-Server) und auf dessen Daten zugreifen zu können. Einfache Bedienung – großes Ergebnis Mit der in SIWACIS PAS eWD integrierten Suchmaschine lassen sich sämtliche Dokumente zu einem bestimmten Begriff sehr schnell auffinden. Dabei werden neben Office-Dokumenten auch sämtliche Pläne und PDFDokumente adressiert. Suchanfragen können sowohl innerhalb eines Projektes als auch über mehrere Teilprojekte erfolgen. Die automatische, bi-direktionale Verlinkung von Hardware- und Software-Plänen ermöglicht es, von einer im Stromlaufplan platzierten Baugruppe zu deren Software- Realisierung im CFC-Projekt zu navigieren. Der Weg kann auch umgekehrt eingeschlagen werden. In heutigen Engineering-Umgebungen sind derartige Möglichkeiten aufgrund der Trennung von Hardware- und Software- Engineering nicht anzutreffen. Aber gerade diese Funktionalität stellt einen großen Wert im Anlagen-Service dar. Darüber hinaus werden alle in sich verlinkten Dokumente automatisch und inhaltlich in das PCS 7 WinCC Visualisierungssytem eingebunden. Als Optionsmodul steht ein Generator mit graphischer Benutzeroberfläche zur Verfügung. Mit ihm lässt sich die gelieferte Anlagendokumentation eigenständig pflegen. Zudem können damit Dokumentationen weiterer Sub-Lieferanten in SIWACIS PAS eWD eingebunden und ebenfalls Anlagen bereitgestellt werden. Abgerundet wird SIWACIS PAS eWD durch Funktionalitäten wie automatische Druckaufbereitung, dynamisches Einblenden von aktuellen Konfigurationsinformationen aktiver Netzkomponenten oder auch Übersichtsdarstellungen für angewählte Pläne.

Gute Gründe für SIWACIS PAS eWD
  • Webbasierte, werksweite Verfügbarkeit der gesamten Anlagendokumantation
  • Schnelles Auffinden relevanter Informationen
  • Gesamtüberblick durch kontextsensitive Anbindung an das HMI-System PCS 7 WinCC
  • Schnelle Information durch zentrale Vorhaltung der Anlagendokumentation in elektronischer Form
  • Flexible Erweiterung des Dokumentationsumfanges mit beliebigen Unterlagen

 
 
 
More Information
Product Sheet
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID