siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

PowerControl@Industry   
Die Antwort auf hohe Anforderungen an Verfügbarkeit und Effizienz von Energieerzeugung und -verteilung in Produktionsanlagen

PowerControl@Industry sichert mit seinen modularen Funktionen für Lastmanagement, Generatorsteuerung, Energieüberwachung sowie Bedienen und Beobachten die Stabilität, Verfügbarkeit von Energieerzeugung und -verteilung in energieintensiven Branchen.
 
 

.
Die Herausforderung
Gerade in den energieintensiven Industriebranchen ist die hohe Verfügbarkeit der Energieversorgung essentiell. Ferner sind die Energiekosten hier ein wichtiger und stets steigender Anteil der Betriebskosten. Die Erfüllung dieser hohen Anforderungen und die Optimierung der Energiekosten erfordern eine hohe Transparenz der Informationen aus der Energieanlage, eine optimale Regelung von Energiebezug und –erzeugung sowie eine unmittelbare Reaktion auf schwerwiegende Störungen im elektrischen Netzwerk. All diese Aufgaben lassen sich mit PowerControl@Industry zuverlässig und effizient lösen.

Unsere Lösung
PowerControl@Industry ist eine Systemplattform, die zuverlässig und kostenoptimierend alle notwendigen Funktionen zur Überwachung, Steuerung und Optimierung von Industrieanlagennetzen mitbringt. Durch unsere Philosophie „Completely Integrated Solution (CIS)“ lassen sich alle Teilfunktionen ohne großen Aufwand modular kombinieren. PowerControl@Industry nutzt dabei die System- und Projektierungsplattform des in der Industrie bewährten Automatisierungssystems PCS 7.

CIS-ESM - Intelligentes Bedien-, Visualisierungs- und Alarmsystem
Die Visualisierungsebene von PowerControl@Industry bietet umfangreiche Möglichkeiten der Archivierung von Messwerten, Alarm-, Fehler- und Bedienmeldungen sowie übersichtliche Darstellungen von Werten und Zuständen in der Schaltanlage. Zum Einsatz kommt hier u.a. die innovative Faceplate-Technik von PCS 7, die für CIS-ESM erweitert und optimiert wurde, um den spezifischen Anforderungen der Energieautomatisierung gerecht zu werden.

CIS-LMS - Intelligentes Lastmanagement
CIS-LMS als intelligentes Lastmanagement von PowerControl@Industry gewährleistet die Energieversorgung wichtiger Teile Ihrer Produktionsanlage bei energietechnischen Störfällen.
Folgende Funktionen beinhaltet das CIS-LMS:

  • Schneller Lastabwurf in Krisensituationen
  • Lastabwurf bei betriebsmäßiger Überlast
  • Wiedereinschaltsperre zur Verhinderung von Überlast

    CIS-PGS - Lastabhängige Steuerung und Regelung von Generatoren
    Dieses Element der modularen Lösung PowerControl@Industry arbeitet als übergeordnetes Steuersystem und führt die folgenden, wesentlichen Funktionen aus:

  • Lastausgleich für Wirk- und Blindleistung
  • Cos-Phi Begrenzung von Generatoren
  • Automatische Frequenzanpassung
  • Generator Synchronisierung
  • Generator Primärsteuerung

    CIS-EGS - Überwachung des Energiebezugs und Vermeidung von Bezugsspitzen
    CIS-EGS, das Energy Guard System als weiteres Element von PowerControl@Industry, unterstützt bei der nachhaltigen Reduzierung von Energiekosten. Bezugsspitzen werden durch die Überwachung eines Energielimits effizient vermieden. Dazu werden zugewiesene Verbraucher intelligent gesteuert.

  • Einfache Vermeidung von Bezugsspitzen
  • Intelligente Steuerung der Verbraucher
  • Gleichmäßige Auslastung der Verbraucher
  • Flexibler Einsatzbereich
  • Übersichtliche Darstellung
  • Schnelle und sichere Projektierung


  • Gute Gründe für PowerControl@Industry
    • PowerControl@Industry bietet vier Teilfunktion für eine effiziente Anlagentransparenz von Industrienetzen:
    • Optimale Übersicht auf alle Ereignisse, Zustände und Messgrößen aus der Energieverteilung
    • Sicherstellung der Netzstabilitäten durch sehr schnelles Abschalten priorisierter Verbraucher
    • Effiziente Eigenenergieerzeugung durch lastabhängige Steuerung und Regelung von Generatoren
    • Nachhaltige Reduzierung von Energiekosten durch intelligente Vermeidung von Bezugspitzen
    up 

     
     
     
    More Information
    Product Sheet
     
    Contact
    Sales Contact
     
    Products
    CIS-LMS
    CIS-PGS
    CIS-ESM
    CIS-EGS

     

    Back

    © Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID