SIPAPERCIS APC Advanced process Control |
|
| Mit SIPAPERCIS APC (Advanced Process Control), einem
Modul der SIPAPERCIS Produktfamilie, bietet Siemens
Lösungen zur modellbasierten Prozessregelung und -optimierung an. |
Die Herausforderung Höhere Produktqualität, minimierte Kosten, schwankende Rohstoffqualitäten: Die Anforderungen an die Papierindustrie steigen kontinuierlich. Das Thema Optimierung der Prozessführung ist für den gesamten Papierherstellungsprozess von Bedeutung. Dabei gilt es die geforderte Produktqualität sicher zu erreichen und gleichzeitig die Kosten bzgl. Rohstoffen, Energie und Hilfsstoffen zu minimieren. Es sind neue, modellbasierte Regler – intelligent konzipiert und robust designed – gefordert, welche die komplexen Prozesszusammenhänge abbilden. Nur so kann eine Optimierung der Anlagenfahrweise in jedem Arbeitspunkt gewährleistet werden. |
|
| SIPAPERCIS APC ist integraler Bestandteil von SIPAPERCIS DCS, kann aber auch an andere Prozessleitsysteme angebunden werden. Die Software besteht aus bewährten Bibliotheken (Optimierung, Neuronale Netze, robuste Regelung, ...). Die speziell für die Papierindustrie erstellten Prozessmodelle werden auf die konkreten Bedingungen der Anlage angepasst. Die vom System berechneten Sollwerte werden an das DCS übertragen.
SIPAPERCIS APC Bleach regelt die Dosierung der Bleichchemikalien in einer Bleichstufe oder in mehren Bleichstufen im Verbund.
SIPAPERCIS APC DrySec optimiert die Anlagenfahrweise einer Trockenpartie.
|
|
Gute Gründe für SIPAPERCIS APC
|
- Vergleichmäßigung und Verbesserung der Qualität des Faserstoffes zur Papierproduktion
|
- Schnelles Erreichen der geforderten Qualitätsparameter nach dem Anfahren oder einem Sortenwechsel
|
- Einsparung durch kostenoptimale Chemikaliendosierung in Deinking-Anlagen und Mechanical Pulp
|
- Einsparung von Energie in der Trockenpartie
|
- Reduzierung der Umweltbelastungen
|