siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIMINECIS PREP   
Maßgeschneiderte technologische und elektrotechnische Lösungen für Aufbereitungsanlagen

SIMINECIS PREP ist die umfassende Lösung zur Prozessoptimierung, Durchsatzsteigerung und Betriebskostensenkung in Aufbereitungsanlagen der Kupferindustrie. Dank der reibungslosen Integration von Technologie, Elektro-, Automatisierungs- und Antriebstechnik aus einer Hand entstehen durchgängige Verbesserungen, die mehr sind als die Summe der einzelnen Teile.
 

Completely Integrated Solutions for Preperation
Die Herausforderung
Die Aufbereitung von Kupfererzen in Konzentratoranlagen ist eine Schlüsselstelle zwischen dem Gewinnungsprozess und der Metallerzeugung. Wettbewerbsfähigkeit heißt hier, einerseits den Durchsatz zu steigern sowie andererseits Verschleiß, Service- und Reparaturaufwand zu reduzieren. Und nicht zuletzt gilt es den Verbrauch der beiden wichtigsten Prozessmedien – Wasser und elektrische Energie – im Rahmen zu halten.

Unsere Lösung
SIMINECIS PREP ist unsere Gesamtlösung für die Kupferaufbereitung, die sowohl verfahrenstechnische Prozesse als auch führende Lösungen der Elektro-, Automatisierungs- und Antriebstechnik umfasst. So sind unsere getriebelosen Antriebslösungen SIMINECIS MILL GD seit Jahren ein Synonym für nahezu verschleißfreies Arbeiten. Das patentierte Regelungskonzept erlaubt dabei die präzise Anpassung an jede Anforderung – bis hin zum Betrieb mit geringsten Drehzahlen bei der Revision. Die Folge sind kurze Stillstandszeiten und damit eine erheblich höhere Gesamtproduktivität. Ein ähnliches Bild bietet sich bei den Pumpenantrieben der Mühle. Mit der Antriebslösung SIMINECIS PUMP GD setzen wir auch hier „getriebelose“ Maßstäbe, z.B. eine bis zu 30% effizientere Energienutzung und erheblich höhere Pumpen-Verfügbarkeit. Bei all dem sorgen unsere Lösungen zur Prozesssteuerung, gebündelt im Leitstand SIMINECIS CC, für hohe Transparenz, einfache Bedienung und sicheren Betrieb.

Gute Gründe für SIMINECIS PREP
  • Erhöhung der Anlagenproduktivität dank durchgängiger Automatisierungskonzepte
  • Durchsatzoptimierter Betrieb der Anlage durch Verstetigung der Materialparameter am Eingang des Prozesses – sowie durch reibungslos aufeinander abgestimmte Prozessschritte
  • Reduzierung des Prozessmedieneinsatzes durch spezielles Prozessdesign
  • Hohe Flexibilität und Verfügbarkeit der Anlage – durch den Einsatz hochwertiger, industrieerprobter Anlagenkomponenten lassen sich mechanische Beschädigungen vermeiden

Warum Completely Integrated Solutions von Siemens mehr bringen:
Als Gesamtlösung vernetzt SIMINECIS PREP die horizontale, vertikale und zeitliche Dimension von Kupferaufbereitungs-Anlagen – und adressiert damit gleichzeitig die drei entscheidenden Faktoren der Anlagenperformance: Horizontal zielt die Lösung auf die Verbesserung des gesamten Wertschöpfungsprozesses – durch die Kombination bewährter Energieversorgungs-, Antriebs- und Automatisierungstechnik mit technologiespezifischen Lösungen. Die Beispiele reichen vom getriebelosen Antriebssystem bis zur technologischen Regelung, mit denen der Mühlendurchsatz auch für unterschiedliche Materialeigenschaften optimiert wird. Vertikal erlauben anlagenspezifische IT-Lösungen den direkten Eingriff in den Prozess und die entscheidungsgerechte Aufbereitung aller relevanten Informationen für sämtliche Unternehmensebenen. Darunter fällt z.B. die optimale Abstimmung der Prozessschritte, die in unserem Leitstand koordiniert werden. In zeitlicher Hinsicht schafft SIMINECIS PREP dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit durch einen Service, der nicht nur auf Komponenten-Optimierung zielt – sondern auf echte Prozessverbesserung. Der schnittstellenoptimierte Aufbau und die Vorbereitung für eine harmonische technische Weiterentwicklung sorgen dabei für maximale Investitionssicherheit und eine deutliche Reduzierung der Life-Cycle-Kosten.

 
 
 
More Information
Internet Portal
 
Contact
Sales Contact
 
Products
SIMINECIS CC
Control Centers
SIMINECIS CON
Conveyors
SIMINECIS MAQ
Material and Quality
SIMINECIS Mill
Drive for Grinding Mills
SIMINECIS Pump
Gearless Drive for Pumps

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID