siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIMINECIS Pellet   
Maßgeschneiderte technologische, mechanische und elektrotechnische Lösungen für Pelletanlagen

SIMINECIS Pellet ist die Gesamtlösung für Pelletanlagen, die Verfahrensverbesserungen mit bewährten Komponenten der Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und des Maschinenbaus kombiniert. Qualität, Durchsatz und Energieeinsatz werden ebenso optimiert wie der Schadstoffausstoß. Auch ältere Anlagen werden auf diese Weise wieder wettbewerbsfähig.
 

Pelletanlage
Die Herausforderung
Konventionelle Verfahren beim Pelletizing sind geprägt durch einen hohen spezifischen Energieverbrauch und enorme Abgasmengen. Die Folge davon sind nicht nur hohe Produktionskosten, sondern häufig auch Schwierigkeiten bei der Einhaltung immer strengerer Umweltauflagen. Verbesserungen in Teilbereichen – etwa der Einbau moderner Filteranlagen – können nur ein erster Schritt sein. Einen wirklichen „Befreiungsschlag“ muss ein neues Verfahren liefern.

Unsere Lösung
SIMINECIS Pellet stellt Pelletizing-Prozesse auf eine neue Basis. Technologische Lösungen, Mechanik und Elektrotechnik werden zu einer Gesamtlösung integriert, die auch für Modernisierungen ideal geeignet ist und sich in der Regel innerhalb von 1-3 Jahren amortisiert. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die innovativen technologischen Prozesse. So wird durch intelligentes Design der „travelling grates“ und der Abgasführung der Schadstoffausstoß deutlich reduziert. Zuverlässige elektrotechnische und maschinenbautechnische Komponenten gewährleisten einen sicheren, stabilen Betrieb. Leistungsfähige, hochverfügbare MES und Automatisierungssysteme sorgen im Zusammenspiel mit dem mathematischen Prozessmodell dafür, dass sowohl Qualität als auch Durchsatz und Energieeinsatz optimiert werden. Teil von SIMINECIS Pellet sind auch die getriebelosen Antriebssysteme SIMINECIS PUMP GD, die eine bis zu 30% effizientere Energienutzung der Pumpen ermöglichen. Bei all dem gewährleisten unsere Lösungen zur Prozesssteuerung – gebündelt im Leitstand SIMINECIS CC – eine hohe Transparenz, einfache Kontrolle, und einen sicheren Betrieb der Anlage.

Gute Gründe für SIMINECIS Pellet
  • Erhöhung der Anlagenproduktivität durch innovative „travelling grates“
  • Verbesserung der Pelletqualität durch Abbildung der thermischen Vorgänge in einem mathematischen Prozessmodell
  • Reduzierung des spezifischen Energieeinsatzes durch Wärmerückführung
  • Reduzierung von Abgasen und Verringerung der Staubentwicklung durch innovatives Anlagendesign
  • Hohe Flexibilität und Verfügbarkeit der Anlage – industrieerprobte Anlagenkomponenten tragen dazu ebenso bei wie unser Know-how in thermischen Prozessen

Warum Completely Integrated Solutions von Siemens mehr bringen:
Als Gesamtlösung vernetzt SIMINECIS Pellet die horizontale, vertikale und zeitliche Dimension von Pelletizing-Anlagen – und adressiert damit gleichzeitig die drei entscheidenden Faktoren der Anlagenperformance: Horizontal zielt die Lösung auf die Verbesserung des gesamten Wertschöpfungsprozesses – durch die Kombination bewährter Energieversorgungs-, Antriebs- und Automatisierungstechnik mit technologiespezifischen Lösungen. Die Beispiele reichen von der Optimierung des Röstverfahrens und der Abgasführung bis zur darauf zugeschnittenen Verfahrenstechnik, Mechanik und Prozesssteuerung. Vertikal erlauben anlagenspezifische IT-Lösungen den direkten Eingriff in den Prozess und die entscheidungsgerechte Aufbereitung aller relevanten Informationen für sämtliche Unternehmensebenen. Darunter fallen z.B. unsere für Pelletizing-Anlagen maßgeschneiderten MES-Lösungen. In zeitlicher Hinsicht schafft SIMINECIS Pellet dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit durch einen Service, der nicht nur auf Komponenten-Optimierung zielt – sondern auf echte Prozessverbesserung. Der schnittstellenoptimierte Aufbau und die Vorbereitung für eine harmonische technische Weiterentwicklung sorgen dabei für maximale Investitionssicherheit und eine deutliche Reduzierung der Life-Cycle-Kosten.

 
 
 
More Information
Product Sheet
Internet Portal
 
Contact
Sales Contact
 
Products
SIMINECIS CC
Control Centers
SIMINECIS CON
Conveyors
SIMINECIS MAQ
Material and Quality
SIMINECIS Mill
Drive for Grinding Mills
SIMINECIS PIMS
Product Information
SIMINECIS Pump
Gearless Drive for Pumps

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID