|
|
 |
 |
 |
| |
SIMINECIS DICONT Durchgängige elektrotechnische und technologische Lösungen für den diskontinuierlichen Bergbau |
| | Mit SIMINECIS DICONT werden die einzelnen Prozessschritte im diskontinuierlichen Bergbau ebenso wie die gesamte Prozesskette optimiert. Bausteine dieser Gesamtlösung sind erprobte Lösungen mit innovativen Features für Draglines, Shovels, Trucks und Förderbänder. Durch deren individuelle Abstimmung aufeinander entstehen Synergien für mehr Performance, Sicherheit und Verfügbarkeit des gesamten Equipments. |
 Completely Integrated Solutions for Discontinous Mining | Die Herausforderung Mehr Material in kürzerer Zeit abbauen, den Durchsatz beim Transport optimieren, Leerlaufzeiten der Betriebsmittel ebenso vermeiden wie übermäßigen Verschleiß – Wirtschaftlichkeit im diskontinuierlichen Tagebau hat viele Facetten. Klar ist: An Mechanik und Elektrotechnik werden im rauen Minenalltag erhöhte Anforderungen gestellt, und langwierige Wartungseinsätze sind in den oft weitläufigen Geländen tabu. In der Konsequenz heißt das: Jede Komponente, jedes Einzelsystem muss ebenso optimiert sein wie die gesamte Prozesskette. |
| | SIMINECIS DICONT integriert unsere elektrotechnischen und technologischen Lösungen für alle Prozessschritte im diskontinuierlichen Bergbau. So ist die Automatisierungs- und Antriebslösung für Shovels, SIMINECIS SH, in 25 Jahren zum Synonym für hohe Verfügbarkeit sowie niedrige Wartungs- und Betriebskosten geworden. Für den Materialabbau per Dragline bieten wir mit SIMINECIS DRAG innovative getriebelose Direktantriebe, die massiv Wartungs- und Betriebskosten einsparen helfen. Beim Transport mit Mining-Trucks ermöglicht die Lösung SIMINECIS TR mehr „Power“ verbunden mit sicherer Kontrolle – und als Folge davon höheres Tempo, weniger Fahrten und einen schlankeren Fuhrpark. Sind Förderbänder im Einsatz, gewährleistet SIMINECIS CON einen sicheren, die Mechanik schonenden Betrieb mit drehzahlvariablen Antrieben. Für die Gesamtperformance, -sicherheit und -verfügbarkeit sind aber nicht nur die Einzellösungen entscheidend, sondern ebenso deren Zusammenspiel. Dazu gehört etwa die Abstimmung der Bandgeschwindigkeit auf die jeweilige Beladung. Mit technologischen Regelungen bringen wir die notwendige „Intelligenz“ ins Spiel, mit unseren Control Centers sorgen wir für die optimale Koordination aller Prozessschritte. Was zählt, ist das Gesamtergebnis – diese Philosophie macht SIMINECIS DICONT zur High-Performance-Lösung für den gesamten diskontinuierlichen Bergbau. |
| Gute Gründe für SIMINECIS DICONT
| - Mehr Gesamtperformance durch die anlagenspezifische Kombination führender Lösungen für Shovels, Trucks, Draglines und Förderbänder
| - Zuverlässiger Anlagenbetrieb durch den Einsatz robuster, erprobter Technik
| - Niedrige Betriebs- und Lebenszykluskosten durch intelligente technologische Regelungskonzepte in Verbindung mit robuster AC-Antriebstechnik
| - Optimale Unterstützung im Servicefall – durch ein globales Truck-, Shovel- und Draglinekonzept in Kombination mit dem Remote-Access-Tool SIRAS
| Warum Completely Integrated Solutions von Siemens mehr bringen:
| | Als Gesamtlösung vernetzt SIMINECIS DICONT die horizontale, vertikale und zeitliche Dimension diskontinuierlicher Minenanlagen – und adressiert damit gleichzeitig die drei entscheidenden Faktoren der Anlagenperformance:
Horizontal zielt die Lösung auf die Verbesserung des gesamten Wertschöpfungsprozesses – durch die Kombination bewährter Energieversorgungs-, Antriebs- und Automatisierungstechnik mit technologiespezifischen Lösungen. Die Beispiele reichen von leistungsfähigen und wartungsarmen AC-Antrieben in allen Bereichen der Prozesskette bis zu technologischen Regelungen für den Bandbetrieb mit variablen Drehzahlen.
Vertikal erlauben anlagenspezifische IT-Lösungen den direkten Eingriff in den Prozess und die entscheidungsgerechte Aufbereitung aller relevanten Informationen für sämtliche Unternehmensebenen. Darunter fällt z.B. die Online-Überwachung aller Maschinenparameter auf Trucks, Shovels, Draglines und Förderbändern.
In zeitlicher Hinsicht schafft SIMINECIS DICONT dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit durch einen Service, der nicht nur auf Komponenten-Optimierung zielt – sondern auf echte Prozessverbesserung.
Der schnittstellenoptimierte Aufbau und die Vorbereitung für eine harmonische technische Weiterentwicklung sorgen dabei für maximale Investitionssicherheit und eine deutliche Reduzierung der Life-Cycle-Kosten.
|
|
|
 |
 |
 |
|
|