siemens.com
Industry Sector English
Home | Themenfelder | Produkte, Lösungen & Services | News Center | Referenzen | Environmental Care | Support | Über uns
Sitemap | Kontakt
Produkt Familien
Metals - SIMETAL CI S
Metals - SIROLL CI S
Mining - SIMINE CI S
Paper - SIPAPER CI S
Commercial Ships -
SISHIP CI S
Navy - SINAVY CI S
Water - SIWA CI S
Cross Industry Services
SIMAIN Service
Industry Montage Services
Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industry Solutions
Industrial Plants/ Engineering
IT / MES Solutions
Lifecycle Services


 

SIMINECIS Winder   
Schachtfördermaschinen für den Untertagebau

Sicherheit und Performance

Die Performance von Untertagebergwerken ist maßgeblich von der Leistung der Schachtförderanlage abhängig. Diese gilt es möglichst zu erhöhen ohne dabei die Sicherheit der Menschen beim Transport im Schacht zu gefährden.
 

Viele Schachtfördermaschinen von Siemens stehen erfolgreich im Feld
Die Herausforderung
Die Leistung der Schachtförderanlage hat großen Einfluß auf die Performance von Untertagebergwerken.
Und die Anforderungen, die an Fördermotoren und deren Umrichter gestellt werden, sind enorm. Denn der Schacht gilt als Nadelöhr – eine Stelle, an der so viel wie möglich so sicher wie möglich transportiert werden muss. Fördergut und Material ebenso wie Menschen. Höchste Anlagenverfügbarkeit unter maximaler Auslastung ist also ein absolutes Muss für den reibungslosen und wirtschaftlichen Ablauf in einer Schachtförderanlage.

Mit bis zu 70km/h werden Skips und andere Fördereinrichtungen in jedem einzelnen Zyklus in die Tiefe und wieder nach oben geschickt. Insbesondere die ca. 15-sekündige Beschleunigungsphase und das schonende Abbremsen am Ende der Fahrt stellen höchste Anforderungen an Antriebs-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitstechnik.
Insbesondere müssen dabei
- Umrichter und deren Energieversorgung über die Nennleistung hinaus Reserven bereithalten
- die Antriebskomponenten so gestaltet sein, dass die Motoren nicht überlastet werden.

Unsere Lösung
So kommt Ihre Anlage in Hochform

Wir sorgen für höchste Sicherheit und gesteigerten Durchsatz im Schacht. Mit innovativen Lösungen für die Antriebstechnik, performance-optimierenden antriebsnahen Regelungen sowie einer sicherheitsorientierten Automatisierungstechnik.
Im Mittelpunkt steht dabei die Empfehlung und Realisierung des richtigen Antriebssystems – angepasst an die Gegebenheiten des Versorgungsnetzes, zugeschnitten auf Ihre Stromrichter-„Philosophie“. Für die harmonische Anpassung des Fahrverhaltens an die individuellen Anforderungen Ihrer Schachtanlage sorgen unsere technologischen Regelungen.
Grundlage für unsere Lösungen ist ein standardisiertes SIMATICbasiertes Regelungs- und Sicherheitssystem (Fahrtregler) – damit sind alle denkbaren Ausführungen von Antriebs- und Steuerungssystemen technologisch möglich. Die Systeme und Komponenten der SIMATIC S7-Welt sind millionenfach erprobt und finden täglich in unzähligen Anwendungen quer durch alle Industriebranchen ihren Einsatz. Davon profitiert auch unser Regelungs- und Sicherheitssystem, das in Deutschland nach den strengen technischen Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen (TAS) sowie nach der Bergverordnung (BVOS) zugelassen ist.

Beste Voraussetzungen also für hohe Produktivität, Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit untertage.

Gute Gründe für SIMINECIS Winder
  • Reduzierung von Schwingungen durch intelligente Regelungs-Algorithmen bringt erhöhte Performance durch kürzere Zykluszeiten und geringere Instandhaltungskosten / erhöhte Verfügbarkeit durch Schonung der mechanischen Komponenten
  • Intelligenter Fahrtregler optimiert/reduziert die Fahrtzeiten
  • Höchste Sicherheit durch redundantes, geprüftes Sicherheitssystem
  • Investitionssicherheit durch Einsatz standardisierter Industriekomponenten

 
 
 
Contact
Sales Contact

 

Back

© Siemens AG 2002-2009  -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID