Related
Info
close
Il giusto motore AC per ogni applicazione

Il giusto motore AC per ogni applicazione

Non scendete a compromessi nella scelta del vostro motore a bassa tensione. Scegliete fin dall'inizio il motore AC Siemens. Noi siamo i produttori leader nella tecnica di azionamento per applicazioni industriali. Come vostro partner noi vi offriamo il migliore sistema di motori AC — con un rapporto prezzo/prestazioni convincente e con il supporto dalla nostra rete globale di assistenza per produzione, vendita e service.

Imbattibili nell'efficienza dei costi

I nostri motori a bassa tensione coprono un campo di potenza da 0,09 a 4000 kW. I nostri motori AC offrono molti vantaggi: essi sono altamente efficienti con un bilancio energetico positivo; sono conformi ad alti standard di sicurezza in materia di protezione antideflagrante e agli standard IEC e NEMA. Le molte caratteristiche di serie che accompagnano ogni motore a bassa tensione Siemens assicurano un funzionamento estremamente redditizio.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?