Related
Info
close
Sempre il motore giusto

Sempre il motore giusto

Se avete bisogno di un motore elettrico, voi avete bisogno di Siemens. In nessuna parte del mondo potete trovare una gamma di motori trifase e in corrente continua che superi quella offerta da Siemens. La nostra enorme varietà di classi di potenza e di forme costruttive soddisfa esigenze da 0,06 kW a 100 MW, con un'eccellenza nell'engineering senza paragoni.

Gamma di motori elettrici Siemens: senza rivali

Con un motore elettrico Siemens puntate in ogni caso sulla massima efficienza. Copriamo l’intera gamma di motori, sincroni e asincroni: dai motori elettrici standard,passando per i servomotori per le applicazioni di motion control, fino ad arrivare ai motori ad alta tensione e ai motori a corrente continua. Dietro ai nostri prodotti ci sono ben 150 anni di esperienza. L’offerta di motori elettrici SIMIOTICS è ineguagliata per affidabilità, robustezza e potenza.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?