SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

Der heutzutage am meisten bewährte Mittelspannungsumrichter auf dem Markt, der mit seiner Zellentopologie die Anforderungen bezüglich hohem Wirkungsgrad und Verfügbarkeit am besten erfüllt.

sinamics gh180

Der SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 ist aus mehreren Zellen aufgebaut, die in ihrer Reihenschaltung am Umrichterausgang Mittelspannung ergeben. Er enthält einen integrierten Transformator und kann in einem weiten Bereich von Spannungen und Ausgangsleistungen angepasst werden. Durch seine modulare Konstruktion und der Möglichkeit, durch einen Bypass jede beliebige Zelle während des Betriebs zu überbrücken, bietet er erhöhte Verfügbarkeit. Die Qualität der Ausgangsspannung ist so nahe an perfekter Sinusform, dass praktisch beliebige Motoren – alt oder neu, langsam- oder schnelllaufend – ohne jegliche Zusatzbelastung betrieben werden können.


Video: Cloudbasierte Analyse von Zustandsdaten eines MV-Umrichters

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4


    Vorteile der „neuen Generation“

    Feature

    Benefit

    Reduzierte Baubreite

    Aufgrund der innovierten Zellengeneration

    Verbesserter Service

    Front Lüftertausch möglich

    Optimierte Lieferzeiten

    Vereinfachtes System, weniger Service und Installationsaufwand

    Niederspannungskompatibel

    Die neue Generation unterstützt 480 und 600V und Eingangsspannung bis 400A – Optimal für Retrofit Lösungen



    Übersicht technische Daten

    Kurzübersicht

    Ausgangsspannungsbereich:

    2,3 bis 11 kV

    Leistungsbereich:

    Leistungsbereich: 0,12 bis 24,4 MVA (150 HP bis 28000 HP)

    Kühlung:

    luftgekühlte Umrichter bis 10 MW
    wassergekühlte Umrichter bis 24 MW

    Max. Ausgangsfrequenz:

    330 Hz Standard

    Steuerung/Regelung:

    - Geberlose Vektorregelung (optional mit Geber)
    - Kommunikation mit allen geläufigen Bus-Systemen
    - Automatische Motoridentifikation
    - Automatische Inbetriebnahme

    Schutzart:

    IP21 oder höher, Luftkühlung; IP31 (außer Lüfterkäfig)
    IP43 oder IP54 Wasserkühlung

    Normen und Richtlinien:

    ANSI, NEMA, UL, CSA, CE


    Vorteile der neuen SINAMICS PERFECT HARMONY REIHE

    Feature

    Benefit

    Einfache Inbetriebnahme

    3 Kabel rein – 3 Kabel raus

    Erhöhte Prozessverfügbarkeit

    Aufgrund des Zellen Bypasses und der Zellenredundanz

    Motorfreundlichkeit

    Kann nahezu mit jeder Motorart betrieben werden (optimal für Retrofit Projekte)



    Anwendungen – nach Branche

    industries oil gas siemens

    Öl und Gas

    industries chemicals siemens

    Chemie und Petrochemie

    industries power generation siemens

    Energieerzeugung

    industries mining siemens

    Bergbau


    Einsatz meist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren in der Öl- und Gas-Industrie. Geeignet zur Speisung von Tauchpumpen (ESP) und anderen Applikationen mit langen Kabeln sowie für Applikationen in Gasverflüssigungs-(LNG)-Anlagen und Motoren mit hohen Drehzahlen.

     Pumpen, Lüfter und Kompressoren (engl.) Elektrische Tauchpumpen (ESP) (engl.) LNG-Kompressoren (engl.)

    Häufig verwendet in Applikationen von Mittelspannungspumpen, -lüftern und -kompressoren. Geeignet auch für Mischer und Extruder in der chemischen und petrochemischen Industrie.

     Pumpen Lüfter Kompressoren Mischer/Extruder

    Einsatz in zahlreichen Pumpen- und Lüfterapplikationen in der Energieerzeugung, wie z. B. Frischluft- und Saugzuggebläse, Kühlmittelpumpen und Kesselspeisepumpen. Unsere wassergekühlte Ausführung des Umrichters ist wegen seiner hohen Verfügbarkeit und der redundanten Komponenten der einzige für den Einsatz in Kernkraftwerken approbierte Umrichter.

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    Verwendung in zahlreichen Bergbauanwendungen wie z. B. Schlammpumpen, Aufwärtsförderbänder, Brecher, Vertikalmühlen, VertiMills bestimmte Horizontalmühlen und Standard-Bergbaupumpen und -lüfter.

     Schlamm- und Standard-Bergbaupumpen (engl.) Förderbänder (engl.) Standard Gebläse & Lüfter Horizontalmühlen (einschließlich SAG- und Kugelmühlen) (engl.)
    industries cement siemens

    Zement

    industries metals siemens

    Metall

    industries water siemens

    Wasser und Abwasser

    industries retrofit siemens

    Retrofit


    Geeignet für Anwendungen wie Vertikalmühlen, Brecher, Drehofenantriebe und Standard-Zementlüfter und -Gebläse

     Vertikalmühlen Drehofenantriebe Brecher Lüfter/Gebläse

    Im allgemeinen Einsatz für einfache Walzwerke, Sintergebläse, Entstaubungsgebläse, Entzunderungspumpen und andere Standardpumpen und -Lüfter.

     Lüfter

    In der Branche Wasser und Abwasser wird dieser Umrichter meist eingesetzt für Mittelspannungspumpen in zahlreichen unterschiedlichen Anlagen der Wasserwirtschaft wie z. B. Meerwasserentsalzung, Trinkwasser und Abwasser, sowie im Zusammenhang mit Wassertransport und Pipeline-Netzen.

     Pumpen Lüfter

    Einsetzbar in den meisten Retrofit-Projekte von Mittelspannungsantrieben für Anwendungen wie Pumpen, Lüfter und Kompressoren

     Retrofit

    Referenzen

    Hanson Cement Fan Upgrades

    hanson cement upgrades

    Der neue Mittelspannungsumrichter ermöglicht einen drehzahlgeregelten Betrieb der Gebläse und es werden keine Drosselklappen mehr für die Durchflussregelung benötigt


    GH180 Solution Partner Programm

    GH180 Solution Partner Programm

    Eine erfolgreiche Partnerschaft mit der Elektro-Projekt Mittweida GmbH. Von der Fertigung bis zur Auslieferung des SINAMICS PERFECT HARMONY GH180.


    GH180 Success Story

    GH180 Success Story

    Dieses Video beschreibt die Reise des GH180 von der Produktion bis hin zur Auslierung beim Kunden.




    Kompatible Motoren

    1 | 2 | 3

    simotics hv c water jacket cooled

    SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

    Platzsparende, leichte, langlebige und schwingungsarme Hochspannungsmotoren in Wassermantelkühlung

    simotics hv c flameproof

    SIMOTICS HV C flameproof

    Ultrakompakte, äußerst zuverlässige druckfeste Hochspannungsmotoren mit revolutionärem Kühlsystem

    simotics h compact

    SIMOTICS HV Serie H-compact

    Kompakte Hochspannungsmotoren für einen weiten Anwendungsbereich

    simotics hvm

    SIMOTICS HV M

    Modulare Hochspannungsmotoren für maximale Zuverlässigkeit und kurze Projektdurchlaufzeiten

    simotics h modyn

    SIMOTICS HV HP (asynchron)

    Modulare Hochspannungs-Asynchronmotoren für beschleunigte Projekte und maximierte Anlagenverfügbarkeit im zweistelligen Leistungsbereich

    loher vario

    LOHER VARIO

    Kompakte Hochspannungsmotoren insbesondere für Öl, Gas und Petrochemie

    simotics a compact plus

    SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS

    Modulare Hochspannungsmotoren für Pumpen, Lüfter und Kompressoren hoher Leistung

    simotics hs modyn

    SIMOTICS HV Serie HS-modyn

    Modulare Hochspannungsmotoren für schnelllaufende Anwendungen

    simotics h modyn

    SIMOTICS HV HP (synchron)

    Modulare Hochspannungs-Synchronmotoren für beschleunigte Projekte und maximierte Anlagenverfügbarkeit im zweistelligen Megawattbereich


    Weitere Informationen