SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

Eine neue Dimension der Vielseitigkeit von Umrichtern mit Zellentopologie

sinamics perfect harmony gh150

Der Umrichter SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 ist aus mehreren Niederspannungszellen aufgebaut, die in ihrer Reihenschaltung am Umrichterausgang Mittelspannung ergeben. Durch diese Zellentopologie kann der Umrichter für einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und Ausgangsleistungen genau angepasst werden. Die maximale Verfügbarkeit der Applikation wird damit erreicht, dass man jede Zelle während des Betriebs in weniger als 5 ms überbrücken und dabei trotzdem volle Ausgangsspannung beibehalten kann. Der Umrichter bietet einige einzigartige Merkmale, die zu seiner Vielseitigkeit beitragen, wie z. B. Konfigurationen mit getrennt aufgestelltem Transformator und Steuerschrank, Schiffszertifizierung und auf Störlichtbogenfestigkeit geprüfte Konstruktion.


SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4


    SINAMICS PERFECT HARMONY


    Übersicht technische Daten

    Kurzübersicht

    Pulszahl

    12-pulsig

    18-pulsig

    24-pulsig

    36-pulsig

    Ausgangsspannung:

    4,0 … 11 kV

    4,0 … 11 kV

    4,0 … 11 kV

    4,0 … 11 kV

    Typenleistung:

    bis 24 MVA

    bis 24 MVA

    bis 48 MVA

    bis 48 MVA

    Einspeisung:

    Separat aufgestellter Umrichter-Trafo (z. B. Gießharz- oder Öltrafo)

    Antriebsquadranten:

    Zweiquadrant-Betrieb (Antreiben ohne Netzrückspeisung, zwei Drehrichtungen)

    Topologie:

    Netzseitig: Diodengleichrichter
    Motorseitig: Zellenaufbau, modulare Multi-Level-Topologie mit IGBTs

    Wasserkühlung:

    Rohwasserzulauftemperatur 35 °C bis max. 47 °C

    Geeignete Motoren:

    Asynchronmotoren (incl. Schnellläufer)
    Synchronmotoren (auf Anfrage)


    Merkmale und Kundennutzen

    perfect harmony gh150 benefits transformer

    Freie Trafo-Auswahl

    Einsatz von getrennt aufgestellten Standard-Umrichtertrafos in Gießharz-oder Öl-Ausführung. Des Weiteren sind die Primärspannung und die Pulszahl frei wählbar.


    perfect harmony gh150 benefits control cabinet

    Mehr Freiheit beim Steuerschrank

    Die freie Auswahl des Aufstellungsortes erlaubt die Optimierung der Anlagenplanung und des Sicherheitskonzeptes, da der Steuerschrank an beliebiger Stelle oder in anderer Ausrichtung zum Umrichter aufgestellt werden kann.


    perfect harmony gh150 benefits marine

    Schiffs- und Offshore-Zertifizierung

    Verfügbar in Konfigurationen für Schiffbau und Offshore, mit denen die Anforderungen aller bedeutenden Schiffszertifizierungsgesellschaften erfüllt werden.


    perfect harmony gh150 benefits cells

    Zellen-Bypass und Zellen-Redundanz

    Maximierung der Prozessverfügbarkeit durch Zellen-Bypass und redundante Zellen. Der superschnelle Zellen-Bypass hält eine zuverlässige und symmetrische Ausgangsspannung ohne Drehmoment- oder Drehzahlverminderung aufrecht.


    perfect harmony gh150 benefits motor friendly

    Außerordentlich motorfreundlich

    Da die Ausgangsspannung nahezu vollständig sinusförmig ist, kann der Umrichter praktisch mit jedem beliebigen Motor betrieben werden. Diese Motorfreundlichkeit macht den Umrichter perfekt geeignet für Retrofit und Anwendungen mit langen Motorkabeln.


    perfect harmony gh150 benefits arc-fault

    Störlichtbogen-geprüft

    Zertifikat für Störlichtbogenfestigkeit basierend auf der IEC 62271-200. vereinfacht die Anlagensicherheitskonzepte durch sichereren Umrichterbetrieb.


    perfect harmony gh150 benefits braking chopper

    Brems-Chopper

    Mit dieser Option kann der Prozess oder die Applikation aus Sicherheitsgründen oder wegen Prozessanforderung schnell angehalten werden.


    Applikationen – nach Branche

    industries oil gas siemens

    Öl und Gas

    industries power generation siemens

    Energieerzeugung

    industries marines siemens

    Marine und Schiffbau

    industries mining siemens

    Metall


    Einsatz meist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren in der Öl- und Gas-Industrie. Besonders gute Lösung für Offshore, Anwendungen mit langen Kabeln und Applikationen mit hohen Drehzahlen, insbesondere wenn getrennte Aufstellung des Transformators und hohe Verfügbarkeit erforderlich sind.

     Pumpen-Kompressoren (en) Lüfter

    Verwendung in zahlreichen Pumpen- und Lüfterapplikationen in der Energieerzeugung, wie zum Beispiel Saugzug- und Frischluftgebläse, Kühlmittelpumpen und Kesselspeisepumpen.

     Pumpen Lüfter

    Einsatz für Schiffsantriebe wie Haupt-Vortrieb, Booster und Bugstrahlruder, für die eine Ausführung nach den Richtlinien von Schiffs-Zertifizierungsgesellschaften und hohe Verfügbarkeit gefordert werden.

     Hauptantriebe – Bugstrahlruder

    Verwendung vorwiegend in Mittelspannungsanwendungen wie z. B. Sintergebläse und Standard-Lüfter und -Gebläse.

     Lüfter-Gebläse
    industries mining siemens

    Bergbau

    industries water siemens

    Wasser und Abwasser

    industries test stands siemens

    Prüfstände

    industries retrofit siemens

    Retrofit


    Vorwiegend Verwendung in Applikationen wie z. B. Standard-Bergbaupumpen und -lüftern.

     Bergbaulüfter Bergbaupumpen (engl.)

    In der Branche Wasser und Abwasser wird dieser Umrichter meist eingesetzt für Mittelspannungspumpen in zahlreichen unterschiedlichen Anlagen der Wasserwirtschaft wie z. B. Meerwasserentsalzung, Trinkwasser und Abwasser sowie im Zusammenhang mit Wassertransport und Pipeline-Netzen.

     Pumpen

    Wegen seiner Modularität und Motorfreundlichkeit Einsatz in zahlreichen Prüfständen wie z. B. für Pumpen und Kompressoren.

     Prüfstände

    Einsetzbar in den meisten Retrofit-Projekte von Mittelspannungsantrieben für Anwendungen wie Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Vortriebssysteme

     Retrofit

    Kompatible Motoren

    1 | 2 | 3

    simotics h compact plus

    SIMOTICS HV Serie H-compact PLUS

    Modulare Hochspannungsmotoren für einen weiten Anwendungsbereich

    • 500 kW bis 11,7 MW

    • Drehzahlen bis 4800 min- 1

    • Modulare Kühlung Luft/Luft und Wasser/Wasser

    • Geringe Abmessungen, niedriges Gewicht

    simotics hvm

    SIMOTICS HV M

    Modulare Hochspannungsmotoren für maximale Zuverlässigkeit und kurze Projektdurchlaufzeiten

    • Bis 18 MW

    • Sehr kurze Lieferzeiten (gemessen an der Leistung)

    • Einfache Auswahl und Konfiguration

    • Geeignet für branchen Öl und Gas, Petrochemie, Schiffbau, Metall

    simotics h modyn

    SIMOTICS HV HP (asynchron)

    Modulare Hochspannungs-Asynchronmotoren für beschleunigte Projekte und maximierte Anlagenverfügbarkeit im zweistelligen Leistungsbereich

    • Leistungsbereich: 1,8 – 38 MW

    • Sehr kurze Lieferzeiten

    • Vereinfachtes Engineering

    • Robust und servicefreundlich

    simotics h modyn

    SIMOTICS HV Serie H-modyn (asynchron)

    Modulare Hochspannungsmotoren für ein weites Anwendungsfeld im zweistelligen Megawattbereich

    • 2 MW bis 38 MW

    • Flexible Plattformausführung

    • Hohe Leistungsdichte

    • Wartungsfreundliche Konstruktion

    loher vario

    LOHER VARIO

    Kompakte Hochspannungsmotoren insbesondere für Öl, Gas und Petrochemie

    • 150 kW bis 7 MW

    • Rippenkühlung, Wassermantelkühlung, Röhrenkühlung

    • Alle Ex-Schutzarten

    • Schutzarten bis IP66

    loher vario plus

    LOHER VARIO PLUS

    Modulare Hochspannungsmotoren für maßgeschneiderte Antriebslösungen

    • 3 MW bis 10 MW

    • Ex-Schutz Ex nA, Ex tc, Ex e, Ex px und Ex pz

    • Ausführung für hohe und niedrige Temperaturen

    • Geeignet für Öl, Gas und Petrochemie sowie Prüfstände

    simotics hs modyn

    SIMOTICS HV Serie HS-modyn

    Modulare Hochspannungsmotoren für schnelllaufende Anwendungen

    • 2 MW bis 25 MW

    • Bis 15.900 min –1

    • Maximale Verfügbarkeit dank einzigartiger Rotortechnologie

    • Typischerweise eingesetzt in direkt angetriebenen schnelllaufenden Kompressoren

    simotics hv synchronous high speed

    SIMOTICS HV Synchron-High-Speed

    Modulare schnelllaufende Synchronmotoren für Kompressorantriebe im obersten Leistungsbereich

    • 15 bis 100 MW und höher

    • 3000 bis 7000 min –1

    • Öl- und verschleißfrei mit aktiven Magnetlager

    • Für Gaspumpstationen, Gasspeicher, Gasverflüssigungsanlagen, Hochofengebläse

    simotics h modyn

    SIMOTICS HV HP (synchron)

    Modulare Hochspannungs-Synchronmotoren für beschleunigte Projekte und maximierte Anlagenverfügbarkeit im zweistelligen Megawattbereich

    • Leistungsbereich: 3 – 70 MW

    • Sehr kurze Lieferzeiten

    • Vereinfachtes Engineering

    • Robust und servicefreundlich

    simotics-h-modyn

    SIMOTICS HV Serie H-modyn (synchron)

    Modulare Hochspannungs-Synchronmotoren für ein breites Anwendungsfeld im oberen zweistelligen Leistungsbereich

    • 6 MW bis 59 MW

    • Fleixible plattformbasierte Ausführung

    • Hohe Leistungsdichte

    • Wartungsfreundliche Konstruktion

    simotics a modyn

    SIMOTICS HV Serie A-modyn (asynchron)

    Modulare Hochspannungsmotoren für Pumpen und Lüfter im obersten Leistungsbereich

    • 1,8 MW bis 32 MW

    • Geringer Platzbedarf

    • Niedrige Betriebskosten

    • Geeignet für Energieerzeugung, Wasser/Abwasser, Stahlerzeugung



    Weitere Informationen