SINAMICS Mittelspannungsumrichter – der optimale Umrichter für jede Anwendung

Siemens hat mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung mit der Herstellung von nahezu jeder Art von Mittelspannungsumrichtern die heute auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben unser Umrichter Portfolio danach ausgerichtet, die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und bieten die optimale Lösung für alle Arten von Mittelspannungsapplikationen:

  • Standardapplikationen wie Förderanlagen, Pumpen, Lüfter und Kompressoren

  • Spezialapplikationen wie Walzwerke, horizontale Walzwerke, Wellengeneratoren, und High-Speed Kompressoren.

Eine einzige Topologie oder Umrichter Konfiguration passt nicht für alle Applikationen. Deshalb bieten wir Umrichter mit sechs verschiedenen Technologien, Spannungsklassen von 2,3 kV bis 11 kV und Leistungsklassen von 150 kW bis 85 MW an. Zusätzlich passen unsere Antriebssysteme perfekt zu unseren Hochspannungsmotoren, um unseren Kunden ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Flexibilität und Leistung anzubieten.

 

 


SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

MV-Umrichter in Zellentopologie mit separatem Transformator

  • 4 MVA bis 48 MVA; bis 11 kV

  • Wassergekühlt

  • Transformator Flexibilität

  • Motorfreundlich & Zellen-Bypass


SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

MV-Umrichter in Zellentopologie mit integriertem Transformator

  • 112 kW bis 24,4 MVA; bis 11 kV

  • Luft- und wassergekühlt

  • Mehr als 12.000 Umrichter verkauft

  • Motorfreundlich & Zellen-Bypass


SINAMICS SM120 CM (Cabinet Modules)

SINAMICS SM120 CM

Kundenspezifisches MV-Umrichtersystem für besondere Anforderungen

  • 6,3 MVA bis 13,7 MVA; bis 7,2 kV

  • Wassergekühlt

  • Flexible Anpassung der Netz- und Motorseite

  • Motorfreundlich und Vierquadrantbetriebs



SINAMICS GM150

SINAMICS GM150

Einzelmotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis

  • IGBT: 1 bis 13 MVA; bis 4.16 kV

  • IGCT: 10 bis 30 MVA; bis 3.3 kV

  • Luft- und wassergekühlt

  • Kompakte und robuste Ausführung


SINAMICS SM150

SINAMICS SM150

Einzel-/Multimotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis

  • IGCT: 10,5 MVA bis 40 MVA; bis 3,3 kV

  • IGBT: 3,4 MVA bis 7,2 MVA; bis 4,16 kV

  • Luft- und wassergekühlt

  • Zwei- oder Vierquadrantbetrieb


SINAMICS GL150

SINAMICS GL150

LCI-MV-Umrichter für hohe Leistung und als Anfahrumrichter

  • 1,4  MVA bis 85 MVA; bis 12 kV

  • Luft- und wassergekühlt

  • Kompaktes Design und höchste Leistungsdichte

  • Einsatz zuverlässiger Thyristor-Technik



SINAMICS SL150

SINAMICS SL150

MV-Direktumrichter für hohes Drehmoment und niedrige Drehzahlen

  • 2,9 MVA bis 40 MVA; bis 4 kV

  • Luft- und wassergekühlt

  • Kompakte und robuste Ausführung

  • Ausführung optimiert für große Aufstellungshöhen






Referenzen






Integrated Drive Systems

Mit Siemens Integrated Drive Systems erhalten Sie die perfekte Integration aller Komponenten auf drei Integrationsebenen.


Integrated Drive Systems