SINAMICS DCM DC Converters

Das skalierbare Antriebssystem für Basis- und anspruchsvolle Anwendungen

Allgemeine Beschreibung

Der SINAMICS DC MASTER DC Converter steht seinem Vorgänger dem SIMOREG DC-MASTER in puncto Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität nicht nur in nichts nach, sondern bietet gerade im Bereich der Funktionalitäten neue Features und die standardmäßige Integration nützlicher Funktionen aus dem Spektrum des Vorgängers.
Der SINAMICS DC MASTER ist das neue Mitglied der SINAMICS-Familie, der eine Vielzahl der bereits von der Drehstromtechnik bekannten SINAMICS-Tools und -Komponenten nun auch für die Gleichstromtechnik verfügbar macht.
Die Stromrichter-Reihe SINAMICS DC MASTER DC Converter überzeugt als skalierbares Antriebssystem sowohl für Basis- als auch für anspruchsvolle Anwendungen. Für die Standard-Regelung ist der DC Converter mit einer Standard-Control Unit für Stromrichter (Standard CUD) ausgestattet. Für Applikationen mit einem Bedarf von höherer Rechenperformance und Schnittstellen bietet sich die Erweiterung durch eine zusätzliche Control Unit für Stromrichter (Advanced CUD) an.
Der DC Converter der SINAMICS DC MASTER-Reihe vereint Steuerung und Regelung und Leistungsteile in einem Gerät und zeichnet sich vorallem durch seinen kompakten, raumsparenden Aufbau aus.
Zur Inbetriebnahme und Vorort-Bedienung stehen das Komfortbedienfeld AOP30 sowie das numerische Bedienfeld BOP20 zur Verfügung.
Die Schnittstellen der CUD und die Anzahl der digitalen Ein- und Ausgänge können durch Zusatzbaugruppen wie die Terminal Modules TM15 und TM31 ergänzt werden.

SINAMICS DCM

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Leistungsbereich:

6,3 bis 2508 kW

Bemessungsgleichstrom:

15 bis 3000 A

Bemessungsanschluss-
spannung:

3 AC 400 bis 950 V

Bemessungsgleichstrom Feld:

3 bis 40 A (optional: 85 A)

Bemessungsfrequenz:

45 bis 65 Hz

Schutzart:

IP00

Lager- und Transporttemperatur:

-40 bis +70 °C

Normen und Approbationen:

IEC, EN, DIN, VDE, UL, cULus, NEMA, UL 508 C, GOST,
diverse Schiffszertifikate

Betrieb:

2Q und 4Q


Besondere Eigenschaften

  • Varianz der Control Units

  • Anforderungsgerechte Feldstromversorgung

  • Elektronikstromversorgung DC 24 V

  • Leistungsteil gegen Erde isoliert

  • Freie Funktionsblöcke im Standard integriert und Drive Control Chart

  • Erweiterung der Funktionalität durch SINAMICS-Komponenten

  • Einphasiger Anschluss möglich

  • Lackierte Baugruppen und vernickelte Kupferschienen

  • Großer Temperaturbereich

  • PROFIBUS als Standard, PROFINET optional
    Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity.


Kundennutzen

  • Verringerung des Einarbeitungsaufwandes und maximale Gleichteiligkeit durch das weitreichende Produktspektrum des SINAMICS DC MASTER. Die durchgängige Gerätereihe des SINAMICS DC MASTER umfasst einen umfangreichen Strom- und Spannungsbereich. Die Gerätereihe ist für dreiphasigen Anschluss vorgesehen.

  • Flexible Erweiterbarkeit bezüglich Funktion und Performance. Das weitreichende Produktspektrum und die Vielzahl der Optionen ermöglicht eine optimale technische und wirtschaftliche Anpassung des DC Converters an die Bedürfnisse des Kunden. Unterschiedliche Anforderungen des Kunden an die Rechenleistung und Peripherie können durch die Wählbarkeit zwischen einer Standard CUD, einer Advanced CUD oder einer Kombination aus beiden zielgenau erfüllt werden.

  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch leichtes und schnelles Austauschen von Komponenten. Austauschbare Komponenten sind unter Berücksichtigung eines zügigen und einfachen Wechsels konstruiert. Die zur Verfügung stehenden Ersatzteile können zudem jederzeit, der Fabriknummer des Gerätes zugeordnet, eingesehen werden.

  • Einfache Inbetriebnahme und Parametrierung, menügeführt am Komfortbedienfeld AOP30 mit grafikfähigem LCD-Display und Klartextanzeige oder PC-gestützt über das Inbetriebnahme-Tool STARTER.

  • Problemloses Einbinden in Automatisierungslösungen z. B. durch eine standardmäßige Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS und verschiedene analoge und digitale Schnittstellen.


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

  • Bewegen: Förderbänder, Aufzüge, Krane, Seilbahnen, Prüfstande, Querschneider, Rollenwechsler, Walzenvorschübe

  • Verarbeiten: Extruder, Auf-/Abwickler, Leit-/Folgeantriebe, Kalander, Pressenhauptantriebe, Druckmaschinen, Walzwerksantriebe


Referenz "Creole Queen"

Referenz Creole Queen

Aufgabenstellung:
Aufwertung des dieselelektrischen Antriebssystems (DEP) mit modernen, zeitgemäßen Antrieben für einen reibungslosen, effizienten und störungsfreien Betrieb.

Lösung:
Einbau eines modernen Antriebssystems mit DC-Umrichtern SINAMICS DCM von Siemens für bessere Effizienz,  Reaktionsfähigkeit und zuverlässigen Betrieb des DEP-Antriebs in den nächsten Jahrzehnten

Ergebnisse:
Die Creole Queen verfügt nun für die nächsten 30 Jahre über ein DEP-System mit 30 % höherem Wirkungsgrad bei 10 % Treibstoffeinsparung – plus mehr Vertrauen des Schiffsführers in die Verfügbarkeit