General Performance Umrichter SINAMICS G

 

Einbaugeräte

SINAMICS G110

SINAMICS G110

Der vielseitige Umrichter für kleine Leistungen

Leistung: 0,12 - 3,0 kW


SINAMICS G120C

SINAMICS G120C

Der kompakte und vielseitige Umrichter mit optimaler Funktionalität

Leistung: 0,55 - 132 kW


SINAMICS G120

SINAMICS G120

Der modulare Umrichter -
platzsparend, sicher und robust

Leistung: 0,55 - 250 kW



Einbau- und Schrankgeräte

SINAMICS G130

SINAMICS G130

Der universelle Umrichter für große Leistungen

Leistung: 75 - 800 kW


SINAMICS G150

SINAMICS G150

Der universelle Umrichter für große Leistungen

Leistung: 75 - 2.700 kW




Dezentrale Umrichter

SINAMICS G110D

SINAMICS G110D

Der dezentrale Umrichter für Basisanwendungen

Leistung: 0,75 - 7,5 kW


SINAMICS G110M

SINAMICS G110M

Der dezentrale motorintegrierte Umrichter

Leistung: 0,37 - 4,0 kW


SINAMICS G120D

SINAMICS G120D

Der Spezialist für anspruchsvolle, dezentrale Applikationen mit Positionierfähigkeit

Leistung: 0,75 - 7,5 kW



Branchenspezifische Umrichter

SINAMICS G120P

SINAMICS G120P

Der Spezialist für industrielle Anwendungen und Gebäudetechnik

Leistung: 0,37 - 630 kW


SINAMICS G180

SINAMICS G180

Der spezifische Umrichter für die Branchen Öl & Gas, Chemie, Prozessindustrie

Leistung: 2,2 - 6.600 kW