Auswahl-Tool Drive Technology Konfigurator

Konfiguration von Produkten der Antriebstechnik

Der Drive Technology Konfigurator (DT-Konfigurator) unterstützt Sie bei der Auswahl der optimalen Produkte für Ihre Applikation - angefangen von Getrieben, Motoren, Umrichtern sowie zugehörigen Optionen und Komponenten bis hin zu Steuerungen, Softwarelizenzen und Verbindungstechnik. Ob mit wenigen oder detaillierten Produktkenntnissen: Produktgruppen-Vorselektoren, zielgerichtete Navigation durch Auswahlmenüs oder auch direkte Produktauswahl durch Eingabe der Artikelnummer sorgen für eine bequeme, schnelle und effiziente Konfiguration.


Darüberhinaus ist eine umfassende Dokumentation, bestehend aus technischen Datenblättern, Betriebsanleitungen, Zertifikaten sowie 2D/3D Maßbildern im DT-Konfigurator abrufbar. Mit der Übergabe einer Stückliste in den Warenkorb der Industry Mall ist unmittelbar eine Bestellung möglich.

DT-Konfigurator - effiziente Antriebskonfiguration:

  • Schnelle und einfache Konfiguration von Antriebskomponenten

  • Konfiguration von Antriebssystemen für Pumpen-, Lüfter- und Kompressorenapplikationen im Bereich von 1 kW - 2,6 MW

  • Breites Produktspektrum zur Auswahl

  • Umfassende Dokumentation

  • Unterstützung im Retrofitfall

  • Direkte Bestellbarkeit über die Industry Mall


Systemvoraussetzungen:

  • Internet-Zugang sowie ein Standard Browser (z. B. Internet Explorer ab V7.0, Firefox ab V5.0).

  • Die Ausgabe der Dokumentation (Datenblätter, Maßbilder, etc.) erfolgt im PDF- bzw. RTF- Format.

  • Die Nutzung des Drive Technology Konfigurator erfordert keine Registrierung.