LOHER VARIO

Niederspannungsmotoren für maßgeschneiderte Antriebslösungen

Allgemeine Beschreibung

Die Baureihe LOHER VARIO Non-Ex hat ein stahlgeschweißtes Gehäuse für höchste Variabilität. An den Gehäuseenden verstärken Flanschringe die verwindungssteife und schwingungsstabile Konstruktion. Die Stahlausführung ermöglicht verschiedene Lagerkonzeptionen, Maßanpassung und den Anbau einer Vielzahl von Instrumentierung.
Die Oberflächenkühlung mit Flachrippen kombiniert mit einem definierten Innenkühlkreislauf mit Wellenlüfter im Motorinneren sorgen für optimale Ausnutzung. Der standardmäßige Kupferstabläufer bietet die Möglichkeit optimierter Anlauf- und Betriebsparameter für jede spezifische Applikation.

LOHER VARIO - Non-Ex

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Motoren:

AN.A / MLFB: 1PS0

Achshöhen:

355, 400, 450, 500, 560

Leistungsbereich:

90 kW - 2100 kW

Polzahlen:

2 - 16-polig, höhere Polzahlen auf Anfrage möglich

Spannungsbereich:

380 V - 950 V

Bemessungsspannung:

380 V / 400 V / 415 V / 500 V / 660 V / 690 V

Frequenzumrichter:

Netz- und Umrichterbetrieb

Schutzart:

IP55, IP56, IP65, IP67

Kühlart:

IC 411, IC 416, IC 71W

Bauform:

IM B3, IM B35, IM V1

Gehäuse:

stahlgeschweißt

Lager:

Wälzlager, Gleitlager

Normen:

IEC, EN, DIN, VDE

Explosionsschutz:

N.A.

Zündschutzart:
ohne Ex-Schutz

N.A.

Geräuschpegel:

max. 85 dB(A) (Last, 50 Hz), geräuschärmere Ausführung möglich


Besondere Eigenschaften

  • Korrosionsschutz durch Sonderanstriche nach Herstellerstandard oder Kundenspezifikation.

  • Die Motoren sind in Sonderauslegung selbst für Polarregionen mit -40 °C (ohne Aufheizen des Motors) oder Wüstenregionen mit +60 °C geeignet.

  • Vertikale Motoren werden im Bedarfsfall auch mit Drucklager für hohe axiale und radiale Belastungen ausgestattet.

  • Optimierte Anlauf- und Betriebsparameter und hoher Wirkungsgrad durch Kupferstabläufer als Standard.

  • Verschiedenste Anschlusstechnik für große Kabelquerschnitte, hohe Kurzschlussfestigkeit oder phasengetrennte Ausführung (phase segregated).

  • Bei Wassermantelkühlung IC71W bis zu 60 % höhere Leistungsdichte - kompakt und geräuscharm. Sehr gut geeignet für Umrichterbetrieb mit konstantem Gegenmoment und großen Feldschwächbereich.


Kundennutzen

  • Erfüllt nahezu alle Anwenderanforderungen und Spezifikationen (No Deviation Philosophie)

  • Hohe branchenspezifische Akzeptanz. Empfohlen von z.B. Shell und DOW

  • Komplette Projektdokumentation garantiert minimale Planungskosten

  • Hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten durch elektrische und mechanische Optimalwerte

  • Hohe Variabilität durch stahlgeschweißtes Gehäuse (Maßanpassung, Anbauten)


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

  • Pumpen

  • Kompressoren

  • Lüfter

  • Zentrifugen

  • Brandgasventilatoren

  • Prüstände