LOHER VARIO PLUS

Niederspannungsmotoren für maßgeschneiderte Antriebslösungen

Allgemeine Beschreibung

Die LOHER VARIO PLUS Motoren sind modulargekühlte Motoren mit zweiflutiger Innenbelüftung für hohe Leistungsdichte und einer homogenen Temperaturverteilung.
Es stehen 2 Varianten zur Verfügung:

Aufgebauter Luft–Wasser–Wärmetauscher
(Typ JNWA–... bei Wälzlager / JNXA-... bei Gleitlager):
Speziell auf diese Baureihe abgestimmte Wärmetauscher gewährleisten eine optimale Rückkühlung. Die Verlustwärme des Motors wird über das Kühlwasser abgeführt und ist somit entkoppelt von der Umgebungstemperatur. Die Wärmetauscher sind in einer Vielzahl von Varianten mit Einfach- und Doppelrohrausführung erhältlich. Die hochwertigen Kühlermaterialien werden an die jeweiligen Anforderungen angepasst.

Aufgebauter Luft–Luft–Wärmetauscher
(Type JNRA–... bei Wälzlager / JNQA-... bei Gleitlager):
Die Motoren sind mit Luft-Luft-Wärmetauscher bestückt. Die Kühlrohre sind in verzinkten Stahl ausgeführt, für besonders aggressive Atmosphäre sind Varianten in Edelstahl verfügbar.

LOHER VARIO PLUS - Non-Ex

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Motoren:

JN.A / MLFB: 1PS0

Achshöhen:

355, 400, 450, 500, 560, 710

Leistungsbereich:

200 kW - 5600 kW

Polzahlen:

2 - 16-polig, höhere Polzahlen auf Anfrage möglich

Spannungsbereich:

380 V - 950 V

Bemessungsspannung:

380 V / 400 V / 415 V / 500 V / 660 V / 690 V

Frequenzumrichter:

Netz- und Umrichterbetrieb

Schutzart:

IP23, IP55, IP56

Kühlart:

IC611, IC616, IC666, IC81W, IC86W, IC01

Bauform:

IM B3, IM B35, IM V1

Gehäuse:

stahlgeschweißt

Lager:

Wälzlager, Gleitlager

Normen:

IEC, EN, DIN, VDE

Explosionsschutz:

N.A.

Zündschutzart:
ohne Ex-Schutz:

N.A.

Geräuschpegel:

max. 85 dB(A) (Last, 50 Hz), geräuschärmere Ausführung möglich


Besondere Eigenschaften

  • Korrosionsschutz durch Sonderanstriche nach Herstellerstandard oder Kundenspezifikation.

  • Die Motoren sind in Sonderauslegung selbst für Polarregionen mit -40 °C oder Wüstenregionen mit +60 °C geeignet.

  • Verschiedenste Anschlusstechnik für große Kabelquerschnitte, hohe Kurzschlussfestigkeit oder phasengetrennte Ausführung (phase segregated)

  • Optimierte Anlauf- und Betriebsparameter und hoher Wirkungsgrad durch Kupferstabläufer als Standard

  • Alle Motoren mit zweiflutiger Innenbelüftung für hohe Leistungsdichte mit homogener Temperaturverteilung


Kundennutzen

  • Erfüllt nahezu alle Anwenderanforderungen und Spezifikationen (No Deviation Philosophie)

  • Hohe branchenspezifische Akzeptanz. Empfohlen von z.B. Shell und DOW

  • Komplette Projektdokumentation garantiert minimale Planungskosten

  • Hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten durch elektrische und mechanische Optimalwerte

  • Hohe Variabilität durch stahlgeschweißtes Gehäuse (Maßanpassung, Anbauten)


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

  • Pumpen

  • Kompressoren

  • Lüfter

  • Gebläse

  • Mühlen