LOHER VARIO

Niederspannungsmotoren für maximale Sicherheit und Verfügbarkeit in der Öl- und Gasindustrie

Allgemeine Beschreibung

Die Baureihe LOHER VARIO Ex nA hat ein stahlgeschweißtes Gehäuse für höchste Variabilität. An den Gehäuseenden verstärken Flanschringe die verwindungssteife und schwingungsstabile Konstruktion. Die Stahlausführung ermöglicht verschiedene Lagerkonzeptionen, Maßanpassung und den Anbau einer Vielzahl von Instrumentierung. Die Oberflächenkühlung mit Flachrippen kombiniert mit einem definierten Innenkühlkreislauf mit Wellenlüfter im Motorinneren sorgen für optimale Ausnutzung.
Der standardmäßige Kupferstabläufer bietet die Möglichkeit optimierter Anlauf- und Betriebsparameter für jede spezifische Applikation.

LOHER VARIO - Ex-nA

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Motoren:

AN.K / MLFB: 1PS1

Achshöhen:

355, 400, 450, 500, 560

Leistungsbereich:

90 kW - 2100 kW

Polzahlen:

2 - 16-polig,
höhere Polzahlen auf Anfrage möglich

Spannungsbereich:

380 V - 950 V

Bemessungsspannung:

380 V / 400 V / 415 V / 500 V / 660 V / 690 V

Frequenzumrichter:

Netz- und Umrichterbetrieb

Schutzart:

IP55, IP56, IP65, IP67

Kühlart:

IC 411, IC 416, IC 71W

Bauform:

IM B3, IM B35, IM V1

Gehäuse:

stahlgeschweißt

Lager:

Wälzlager, Gleitlager

Normen:

IEC, EN, DIN, VDE

Explosionsschutz:

II3G Ex nA II T3

Zündschutzart: ohne Ex-Schutz:

N.A.

Geräuschpegel:

max. 85 dB(A) (Last, 50 Hz), geräuschärmere Ausführung möglich


Besondere Eigenschaften

  • Lieferbar auch für außergewöhnliche Anforderungen wie Explosionsschutz für Staub.

  • Korrosionsschutz durch Sonderanstriche nach Herstellerstandard oder Kundenspezifikation.

  • Die Motoren sind in Sonderauslegung selbst für Polarregionen mit -40 °C (ohne Aufheizen des Motors) oder Wüstenregionen mit +60 °C geeignet.

  • Vertikale Motoren werden im Bedarfsfall auch mit Drucklager für hohe axiale und radiale Belastungen ausgestattet.

  • Verschiedenste Anschlusstechnik für große Kabelquerschnitte, hohe Kurzschlussfestigkeit oder phasengetrennte Ausführung (phase segregated)

  • Optimierte Anlauf- und Betriebsparameter und hoher Wirkungsgrad durch Kupferstabläufer als Standard

  • Bei Wassermantelkühlung IC71W bis zu 60 % höhere Leistungsdichte - kompakt und geräuscharm. Sehr gut geeignet für Umrichterbetrieb mit konstantem Gegenmoment


Kundennutzen

  • Erfüllt nahezu alle Anwenderanforderungen und Spezifikationen (No Deviation Philosophie)

  • Projektierung auf Basis der internationalen Standards (ATEX, NEPSI, GOST-R zertifiziert)

  • Hohe branchenspezifische Akzeptanz. Empfohlen von z.B. Shell und DOW

  • Komplette Projektdokumentation garantiert minimale Planungskosten

  • Hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten durch elektrische und mechanische Optimalwerte

  • Hohe Variabilität durch stahlgeschweißtes Gehäuse (Maßanpassung, Anbauten)

  • Keine Notwendigkeit der Vorspülung bis 11 kV mit Nachweis gemäß Risikobewertung EN 60079-15


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

Einsatz in Ex-Zone 2 für…

  • Pumpen

  • Kompressoren

  • Lüfter

  • Zentrifugen

  • Branche Öl & Gas