LOHER VARIO PLUS

Niederspannungsmotoren für maximale Sicherheit und Verfügbarkeit in der Öl- und Gasindustrie

Allgemeine Beschreibung

Die LOHER VARIO PLUS Motoren sind modulargekühlte Motoren mit zweiflutiger Innenbelüftung für hohe Leistungsdichte und einer homogenen Temperaturverteilung.
Es stehen 2 Varianten zur Verfügung:

Aufgebauter Luft–Wasser–Wärmetauscher
(Typ JNWK–... bei Wälzlager / JNXK-... bei Gleitlager):
Speziell auf diese Baureihe abgestimmte Wärmetauscher gewährleisten eine optimale Rückkühlung. Die Verlustwärme des Motors wird über das Kühlwasser abgeführt und ist somit entkoppelt von der Umgebungstemperatur. Die Wärmetauscher sind in einer Vielzahl von Varianten mit Einfach- und Doppelrohrausführung erhältlich. Die hochwertigen Kühlermaterialien werden an die jeweiligen Anforderungen angepasst.

Aufgebauter Luft–Luft–Wärmetauscher
(Type JNRK–... bei Wälzlager / JNQK-... bei Gleitlager):
Die Motoren sind mit Luft-Luft-Wärmetauscher bestückt. Die Kühlrohre sind in verzinkten Stahl ausgeführt, für besonders aggressive Atmosphäre sind Varianten in Edelstahl verfügbar.

LOHER VARIO PLUS - Ex nA

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Motoren:

JN.K / MLFB: 1PS1

Achshöhen:

500, 560, 710

Leistungsbereich:

200 kW - 5600 kW

Polzahlen:

2 - 16-polig,
höhere Polzahlen auf Anfrage möglich

Spannungsbereich:

380 V - 950 V

Bemessungsspannung:

380 V / 400 V / 415 V / 500 V / 660 V / 690 V

Frequenzumrichter:

Netz- und Umrichterbetrieb

Schutzart:

IP23, IP55, IP56

Kühlart:

IC611, IC616, IC666, IC81W, IC86W, IC01

Bauform:

IM B3, IM B35, IM V1, IM V10

Gehäuse:

stahlgeschweißt

Lager:

Wälzlager, Gleitlager

Normen:

IEC, EN, DIN, VDE

Explosionsschutz:

II3G Ex nA II T3

Zündschutzart:
ohne Ex-Schutz:

N.A.

Geräuschpegel:

max. 85 dB(A) (Last, 50 Hz), geräuschärmere Ausführung möglich


Besondere Eigenschaften

  • Lieferbar auch für außergewöhnliche Anforderungen wie Explosionsschutz für Staub.

  • Korrosionsschutz durch Sonderanstriche nach Herstellerstandard oder Kundenspezifikation.

  • Die Motoren sind in Sonderauslegung selbst für Polarregionen mit -40 °C (ohne Aufheizen des Motors) oder Wüstenregionen mit +60 °C geeignet.

  • Verschiedenste Anschlusstechnik für große Kabelquerschnitte, hohe Kurzschlussfestigkeit oder phasengetrennte Ausführung (phase segregated)

  • Optimierte Anlauf- und Betriebsparameter und hoher Wirkungsgrad durch Kupferstabläufer als Standard

  • Alle Motoren mit zweiflutiger Innenbelüftung für hohe Leistungsdichte mit homogener Temperaturverteilung


Kundennutzen

  • Erfüllt nahezu alle Anwenderanforderungen und Spezifikationen (No Deviation Philosophie)

  • Projektierung auf Basis der internationalen Standards (ATEX, GOST-R zertifiziert)

  • Hohe branchenspezifische Akzeptanz. Empfohlen von z.B. Shell und DOW

  • Komplette Projektdokumentation garantiert minimale Planungskosten

  • Hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten durch elektrische und mechanische Optimalwerte

  • Hohe Variabilität durch stahlgeschweißtes Gehäuse (Maßanpassung, Anbauten)

  • Keine Notwendigkeit der Vorspülung bis 11 kV mit Nachweis gemäß Risikobewertung EN 60079-15


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

Einsatz in Ex-Zone 2 für…

  • Pumpen

  • Kompressoren

  • Lüfter

  • Zentrifugen

  • Branche Öl & Gas