LOHER VARIO / VARIO PLUS

Niederspannungsmotoren für maximale Sicherheit und Verfügbarkeit in der Öl- und Gasindustrie

Allgemeine Beschreibung

Die Motoren in der Ausführung „erhöhte Sicherheit“ bieten ein hohes Maß an Explosionsschutz bei gleichzeitig geringem Gewicht und Komplexität.
Der standardmäßige Kupferstabläufer bietet die Möglichkeit optimierter Anlauf- und Betriebsparameter für jede spezifische Applikation. Die Stahlausführung ermöglicht verschiedene Lagerkonzeptionen, Maßanpassung und den Anbau einer Vielzahl von Instrumentierung.

Es stehen 3 Varianten zur Verfügung:
Die Baureihe LOHER VARIO Ex e hat eine Oberflächenkühlung mit Flachrippen kombiniert mit einem definierten Innenkühlkreislauf mit Wellenlüfter im Motorinneren.
Die Baureihe LOHER VARIO PLUS Ex e sind modulargekühlte Motoren mit zweiflutiger Innenbelüftung für hohe Leistungsdichte und einer homogenen Temperaturverteilung in den Varianten:
Aufgebauter Luft-Wasser-Wärmetauscher: Die Wärmetauscher sind in einer Vielzahl von Varianten mit Einfach- und Doppelrohrausführung erhältlich.
Aufgebauter Luft-Luft-Wärmetauscher: Die Kühlrohre sind in verzinkten Stahl ausgeführt, für besonders aggressive Atmosphäre sind Varianten in Edelstahl verfügbar.

Loher Vario/J-Motor

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Motoren:

EN.U (VARIO-T2), EN.V (VARIO-T3), JN.U (T2), JN.V(T3) / MLFB: 1PS2

Achshöhen:

355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800

Leistungsbereich:

90 kW - 4500 kW

Polzahlen:

2 - 16-polig,
höhere Polzahlen auf Anfrage möglich

Spannungsbereich:

380 V - 950 V

Bemessungsspannung:

380 V / 400 V / 415 V / 500 V / 660 V / 690 V

Frequenzumrichter:

Netz- und Umrichterbetrieb

Schutzart:

IP55, IP56

Kühlart:

IC 411, IC 416, IC511, IC516, IC 611, IC 616, IC 666, IC 71W, IC 81W, IC 86W

Bauform:

IM B3, IM B35, IM V1

Gehäuse:

stahlgeschweißt

Lager:

Wälzlager, Gleitlager

Normen:

IEC, EN, DIN, VDE

Explosionsschutz:

II2G Ex e II T2 , II2G Ex e II T3

Zündschutzart: 
ohne Ex-Schutz

N.A.

Geräuschpegel:

max. 85 dB(A) (Last, 50 Hz), geräuschärmere Ausführung möglich


Besondere Eigenschaften

  • Korrosionsschutz durch Sonderanstriche nach Herstellerstandard oder Kundenspezifikation.

  • Die Motoren sind in Sonderauslegung selbst für Polarregionen mit -40 °C (ohne Aufheizen des Motors) oder Wüstenregionen mit +60 °C geeignet.

  • Verschiedenste Anschlusstechnik für große Kabelquerschnitte, hohe Kurzschlussfestigkeit oder phasengetrennte Ausführung (phase segregated)

  • Optimierte Anlauf- und Betriebsparameter und hoher Wirkungsgrad durch Kupferstabläufer als Standard


Kundennutzen

  • Erfüllt nahezu alle Anwenderanforderungen und Spezifikationen (No Deviation Philosophie)

  • Projektierung auf Basis der internationalen Standards (ATEX, GOST-R, Rostechnadzor zertifiziert)

  • Hohe branchenspezifische Akzeptanz. Empfohlen von z.B. Shell und DOW

  • Komplette Projektdokumentation garantiert minimale Planungskosten

  • Hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten durch elektrische und mechanische Optimalwerte

  • Hohe Variabilität durch stahlgeschweißtes Gehäuse (Maßanpassung, Anbauten)

  • Keine Notwendigkeit der Vorspülung bis 11 kV in IIC mit Nachweis gemäß Risikobewertung EN 60079-7 (Rotor)


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

Einsatz in Ex-Zone 1 für

  • Pumpen

  • Kompressoren

  • Lüfter

  • Branche Öl & Gas