LOHER CHEMSTAR

Flexibilität - Anpassung - Optimum

Allgemeine Beschreibung

In unserem Produktsegment LOHER CHEMSTAR (Baugröße 071 - 355) produzieren wir rund 50 % aller Motoren in druckfester Kapselung Ex d, zertifiziert nach ATEX.
Ex d-Motoren für diesen Bereich sind in der Zündschutzart II 2G Ex de IIC T4 Standard. Sie sind optimal geeignet für den Einsatz in der Ex-Zone 1.

Auch Ex d-Motoren sind stets anwendungsorientiert gebaut, d.h. höchst flexibel und präzise dem konkreten Projekt angepasst, so wie es der Kunde wünscht, oder das Projekt verlangt.
So entstehen ganz individuelle Antriebe, maßgeschneidert für die jeweilige Anlage, Applikation oder Projektspezifikation.

Alle Grauguss-Motoren sind parameteroptimiert, d.h. Wicklung und Läufer sind den Umgebungsbedingungen optimal (elektrisch und mechanisch) angepasst. Nur so lassen sich (ohne Derating) beste Werte für Wirkungsgrad und Leistungsfaktor bei sehr geringen Anzugströmen erzielen. Das Ergebnis spiegelt sich in der Energie-Einsparung bei geringster Netzbelastung und höchster Effizienz wider.

Diese Motoren gibt es in den Ausprägungen Oberflächengekühlt - Wassergekühlt und als Bremsmotor. Neben den gebräuchlichsten Bauformen (auch Welle und Flansch nach NEMA) sind Sonderpolzahlen, polumschaltbare Varianten, Highspeed-Design sowie Sonderkühlarten lieferbar.
Sonderspannung / Sonderfrequenz / Sonderisolierung / Umrichterbetrieb sind ebenso unsere Stärke.

Bemerkenswert:
Schweranlauf-Design (z.B. Separatoren, Zentrifugen)
Schiffsmotoren nach Klassifikation ABS, BV, CCS, DNV, GL, LRoS, RINA, RS

LOHER CHEMSTAR - Ex d(e)

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

 

Oberflächengekühlt

Wassergekühlt

Bremsmotoren

Motoren:

1PS5 (LOHER CHEMSTAR) Loher Bezeichnung: DN..

1PS5 (LOHER CHEMSTAR) Loher Bezeichnung: DNWW

1PS5 (LOHER CHEMSTAR) Loher Bezeichnung: DB..

Achshöhen:

Baugröße 071 - 355 mm

Baugröße 160 - 315 mm

Baugröße 080 - 200 mm

Leistungsbereich:
(50 Hz Typen)

Bis 460 kW(Thermische Ausnutzung nach Wärmeklasse B bei
TU = 40 °C)

Bis 500 kW(Thermische Ausnutzung nach Wärmeklasse B bei TU = 40 °C)

Bis 30 kW bei Bremsmomenten von 10 bis 270 Nm

Polzahlen:

2 - 8-polig; auch höhere Polzahlen für Sonderausführungen

Polumschaltbar:          2 Drehzahlen z.B. 4/2, 6/2, 8/4, 8/6
3 Drehzahlen z.B. 8/6/4

2 - 8-polig


auf Anfrage möglich

4 - 8-polig


auf Anfrage möglich

Spannungsbereich:

Niederspannung bis 1000 V

Bemessungsspannungen:

Übliche Niederspannungen und Spannungsbereiche nach IEC 60038

Jedoch auch: Anomale Spannung und / oder Frequenz nach Kundenwunsch

Betriebsart:

S1 und diverse

Schutzart:

IP55, IP56, bis IP66

IP55, IP56, IP66 (höhere Schutzarten auf Anfrage)

bis IP66

Kühlart:

IC 411, IC 416, jedoch auch Sonder-Kühlarten wie z.B. unbelüftet IC 410

IC 71 W

IC 411, IC 416

Bauform:

IM B3, IM B6, IM B7, IM V6
IM B5, IM V3, IM V1, IM V5, IM B35, IM V15, IM B14, IM B34, IM V18, IM V19

IM B3, IM V5, IM V6, IM B5, IM V1, IM V3
Sonderbauformen auf Anfrage möglich

IM B3, IM V5, IM V6, IM B5, IM V1, IM V3, IM B35, IM V15, IM V36
Sonderbauformen auf Anfrage möglich

Gehäuse:

Grauguss

Lager:

Wälzlager (Standard) und Sonderlager für hohe Axial und Radialkräfte

Vorschriften:

IEC, EN, DIN, VDE

Zündschutzarten:

"d" sowie Staub-Explosionsschutz nach EN 50281-1-1 / EN 50281-1-2

"d"

"d" sowie Staub-Explosionsschutz nach EN 50281-1-1 / EN 50281-1-2

Geräuschpegel:

Alle Motoren geräuschoptimiert (Geräuschgrenzwerte nach EN 60034-9)geräuscharme Ausführung bei 2-poligen Motoren (GG3) möglich

Alle Motoren geräuschoptimiert (Geräuschgrenzwerte nach EN 60034-9)


Besondere Eigenschaften

Optionen:

  • Nachschmiereinrichtung ab BG 160 - SPM Nippel ab BG 132 - Schrauben aus Edelstahl  - Vergrößerte Anschlusstechnik

  • Zusatz Anschlusskasten in Ex e oder Ex d

  • Kaltleiter oder PT100 (TMS)

  • Auch für 60 Hz lieferbar (angepasste Wicklung - Leistungserhöhung)

  • Alle Motoren in Isoklasse H

  • Alle Motoren sind elektrisch nach „NEMA Standards Publication No MG1“ lieferbar

  • Flansch und Wellenende können nach NEMA ausgeführt werden


Sonderausführungen z.B. für:

  • Fremdbelüftung (bei Umrichterbetrieb), Drehzahlgeberanbau, anormales Wellenende, Rücklaufsperre, Sonderanstriche

  • Tieftemperaturen bis -55 °C (Typ DN..)

  • Größere Leistungen und Bremsmomente ebenfalls auf Anfrage möglich (Typ DB..)

  • Mechanische Sonderkonstruktion auf Anfrage


Kundennutzen

  • Volle Flexibilität: Sonderwünsche werden realisiert
    => angepasst an spezielle Anforderungen

  • Ausschließliche Verwendung von Qualitätskomponenten
    => erzielen sehr hohe Betriebssicherheit und hohe Lebensdauer

  • Parameteroptimierte Motoren (angepasste Wicklungsvarianten und Läufer)
    => erzielen sehr gute Wirkungsgrade bei besten Leistungsfaktoren

  • Wasserkühlung
    => kleinere äußere Abmessungen, erhöhte Leistungen, geringes Trägheitsmoment

  • Bremsmotoren
    => geeignet für den Schaltbetrieb bei hoher Schaltfrequenz, Konstante Öffnungs- und Schliesszeiten der Bremse und hohe Lebensdauer


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

  • Pumpen

  • Kompressoren

  • Lüfter

  • Extruder

  • Universell einsetzbar als Antriebsmaschine

  • Tunnelbohrmaschine

  • Hubwerke

  • Fahrwerke

  • Kräne

  • Branche Öl & Gas