SIMOTICS TN Serie H-compact

Maximale Leistung – Minimale Größe – Speziell für Umrichterbetrieb

Allgemeine Beschreibung

Die zunehmende Bedeutung von Energieeinsparung, die Forderungen der Umwelt, der Wunsch nach kleineren Abmessungen und die Vorgaben nationaler und internationaler Märkte führten zur Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Reihe H-compact.

SIMOTICS TN Serie H-compact kommen in den vielfältigsten Branchen wie Öl & Gas, Papier, Chemie oder Stahl zum Einsatz. Dort werden sie als Antrieb für Verdichter, Gebläse, Refiner, Mühlen oder Luftzerleger verwendet.

SIMOTICS TN Serie H-compact

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Technische Daten im Überblick

    Kurzübersicht

    Luftgekühlte Motoren:

    1000 kW - 2500 kW

    Wassergekühlte Motoren:

    1300 kW - 1700 kW

    Achshöhen:

    450, 500, 560, 630

    Polzahlen:

    2, 4, 6, 8

    Bemessungsspannung:

    690 V

    Betriebsart:

    Umrichterbetrieb

    Schutzart:

    IP55

    Kühlart:

    IC411, IC416, IC71W

    Bauform:

    IM B3, IM V1

    Lager:

    Wälzlager, Gleitlager

    Vorschriften:

    IEC, EN, DIN, VDE

    Explosionsschutz:

    Non sparking, Zone 2, II 3 G Ex nA II C T3 Gc


    Kundennutzen

    • Optimaler Wirkungsgrad und damit geringere Betriebskosten.

    • Hohe Leistungsdichte und kompaktes Design führen im Ergebnis zu geringerem Platzbedarf und niedrigerem Gewicht.

    • Weitere Vorteile sind die zuverlässige Lagerausführung sowie die Ausführung der Läuferwicklung in Kupfer für hohe Zuverlässigkeit und geringe Zusatzverluste (Ausnahme: Aluminium-Druckgusskäfig bei Achshöhe 450, 4- bis 8-polig).

    • Die Lagerauslegung ist so konzipiert, dass sie die höchste Zuverlässigkeit verspricht. Aus dieser Eigenschaft ergeben sich gute Schwingungseigenschaften, längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten.

    • Die MICALASTIC® Isolierung mit VPI Imprägnierung (Thermische Klasse 155, früher Wärmeklasse F) garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

    • Bewährtes Durignit® IR 2000 Isoliersystem bei Achshöhe 450, 4- bis 8-polig.


    Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

    • Kompressoren

    • Lüfter

    • Gebläse

    • Pumpen

    • Förderanlagen