Rollgang- und Stahlwerkmotoren

Kraftvoller Antrieb, extra robust

Allgemeine Beschreibung

Transport- und Arbeitsrollgänge mit Reversierbetrieb in Walzwerken werden heute fast ausschließlich mit direkt angetriebenen Rollen ausgestattet. Die mechanischen und elektrischen Anforderungen, die an die Ausführung des Antriebs gestellt werden, sind unterschiedlich hoch. Um diese zu erfüllen, wurden unsere neuen SIMOTICS DP Rollgangmotoren und unsere SIMOTICS DP Stahlwerkmotoren für den Umrichterbetrieb entwickelt.

Die robusten, unbelüfteten SIMOTICS DP Rollgangmotoren mit dem Ringrippengehäuse aus Sphäroguss sind besonders geeignet für den sehr rauen Betrieb in Walzwerken. Für weniger verschmutzte Bereiche sowie für den reinen Netzbetrieb können die SIMOTICS DP Stahlwerkmotoren mit dem Längsrippengehäuse eingesetzt werden. Beide sind dabei als vollkommen geschlossene Drehstrom-Asynchronmotoren ausgeführt.

SIMOTICS DP Rollgangmotor mit dem verwindungssteifen Ringrippengehäuse aus Sphäroguss

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Technische Daten im Überblick

    Kurzübersicht

    Stahlwerkmotoren

    Rollgangmotoren

    Spannungs- und Leistungsbereich:

    1 - 38 kW
    mit allen gängigen Spannungen

    3,5 kW - 66 kW
    mit allen gängigen Spannungen

    Baugrößen und Bauformen:

    112M - 280M:
    IM B3, IM B5, IM V1, IM V3, IM B35

    112M - 200L: IM B3, IM B5
    225M - 400: IM B3

    Bemessungsdrehzahl und Drehmomente:

    1000 – 2610 min -1
    26 - 578 Nm

    295 - 1480 min -1
    23 - 2135 Nm

    Schutzart:

    IP55, höhere Schutzarten optional

    FS 112M - 200L: IP66
    FS 225M - 400: IP55,
    höhere Schutzarten optional


    Kundennutzen

    • Sehr robust
      Das verwindungssteife Gehäuse aus Sphäroguss ist besonders robust gegen mechanische Beanspruchung. Zudem vermeidet das Ringrippengehäuse die Ablagerung von Zunderstaub.
      Für weniger verschmutzte Bereiche sind Längsrippengehäuse der Stahlwerkmotoren verfügbar.

    • Mehr Leistung
      Momentenreserven lassen hohe, bis zu 4-fache Stoßmomente zu. Umrichterfest bei einer Netzspannung von bis 460 V, optional lieferbar mit Sonderisolierung bis 690 V.

    • Mehr Flexibilität
      Anhand der kundenseitigen Applikationsdaten wird die Motorwicklung optimal für den Umrichterbetrieb ausgelegt. Optional mit Anbau eines robusten Drehimpulsgebers.


    Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

    Die robusten, unbelüfteten Rollgangmotoren sind besonders geeignet für den rauen Betrieb in Walzwerken unter widrigen Einsatzbedingungen, in Arbeits- und Transportrollgängen, bei hohen Umgebungstemperaturen, hoher Luftfeuchte oder auftretendem Zunderstaub.
    In weniger verschmutzten Bereichen der Transportrollgänge können auch Stahlwerkmotoren projektiert werden.