Kranmotoren

Maximale Leistung, auch wenn's stürmisch wird

Allgemeine Beschreibung

Kranmotoren sind oft extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt – bei gleichzeitig hohen Betriebsanforderungen. Sie müssen hoher Luftfeuchtigkeit, salzhaltiger Luft und hohen Windgeschwindigkeiten trotzen und dabei hohe Überlastfähigkeit und einen großen Drehzahlstellbereich gewährleisten. Zuverlässige Funktionalität ist hierbei oberste Priorität.

SIMOTICS DP Kranmotor von verschiedenen Ansichten:

Ansicht auf Antriebsseite

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4

    Technische Daten im Überblick

    Kurzübersicht

    Spannungs- und Leistungsbereich:

    1,1 kW - 481 kW mit allen gängigen Spannungen sowie Umrichterberieb mit Umrichtern der SINAMICS Reihe

    Baugrößen und Bauformen:

    132 S - 315 L in allen gängigen Bauformen

    Bemessungsdrehzahl und Drehmomente:

    727 - 1726 min -1
    10,6 - 3142 Nm


    Kundennutzen

    • Mehr Effizienz
      Die Verwendung von Aktivteilen für hohe Wirkungsgrade hilft auch im Umrichterbetrieb Energie zu sparen. Für Umgebungstemperaturen bis 50°C, optional auch höher – geschützt gegen Luftfeuchte bis 100% und salzhaltiger Atmosphäre.

    • Mehr Leistung
      Momentenreserven für hohe Stoßbelastungen und eine Überlastfähigkeit bis 230 % – als Beschleunigungsantriebe geht unseren Kranmotoren nie die Luft aus. Die hohe Leistungsdichte ermöglicht kompakte Abmessungen.

    • Mehr Flexibilität
      Durch einen großzügig dimensionierten Anschlusskasten, Korrosionsschutz im Motorinnenraum und optional erhältliche robuste Füße und Flansche aus verwindungssteifen Sphäroguss sind unsere Kranmotoren jeder Aufgabe gewachsen.


    Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

    Die robusten Graugussmotoren sind speziell entwickelt für den rauen Betrieb unter widrigen Einsatzbedingungen der Kranapplikationen bei salzhaltiger Luft mit hohem Anteil Luftfeuchte und Winden. Typische Anwendungen in Hafenanlagen für Rubber Tired Gantry, Rail Mounted Gantry, Automatic Stacking Cranes.etc.

    Podcast