Explosionsgeschützte Motoren SIMOTICS XP

Maximal sicher, extrem robust

Allgemeine Beschreibung

Mit den explosionsgeschützten Motoren SIMOTICS XP von Siemens gehen Sie mehr als auf Nummer sicher. Denn unsere robusten Ex-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher - sowohl am Netz, als auch am Frequenzumrichter - das hat der weltweite Einsatz bereits hunderttausendfach bewiesen. Und nicht nur das. Unser Ex-Motorenprogramm ist lückenlos: für alle Anforderungen mit maximaler Sicherheit und höchster Effizienz im Betrieb.

Für außergewöhnliche Anforderungen bieten wir Antriebslösungen mit Doppelschutz. Das Ergebnis: ein Motorenspektrum, das im Umfang und Anspruch auf dem Weltmarkt seinesgleichen sucht.

Explosionsgeschützte SIMOTICS XP 1MB10 mit Aluminiumgehäuse

  • media title1
  • media title2

    Technische Daten im Überblick

    Kurzübersicht

    Zündschutzart:

    Erhöhte Sicherheit
    Ex e

    Druckfest gekapselt
    Ex d

    Nicht funkend
    Ex nA

    Staubexplosions-schutz
    Ex tb, Ex tc

    NEMA XP

    Leistungs-
    bereich: *

    0,12 - 165 kW

    0,25 - 460 kW

    0,09 - 1000 kW

    0,09 - 1000 kW

    1 - 300 HP

    Spannungs-
    bereich:

    Alle gängigen Spannungen

    230, 460 & 575 V bei 60 Hz

    Baugröße: *

    63 M - 315 L

    71 M - 355

    63 M - 450

    63 M - 450

    143T - 449T

    Bauform:

    Alle gängigen Bauformen

    Bemessungs-
    drehzahl:

    750 - 3600 min -1

    900-3600 min -1

    Drehmomente:

    0,6 - 8090 Nm

    1,5-882 lb-ft

    Einsatzbereich:

    Ex-Zone 1
    II 2G
    Ex e IIC T1-T3

    Ex-Zone 1
    II 2G
    Ex de IIC T1-T6

    Ex-Zone 2
    II 3G
    Ex nA IIC T3

    Ex-Zone 21/22: Zone 21:
    II 2D
    Ex tb
    IIIC T...
    Zone 22:
    II 3D
    Ex tc
    IIIB T...

    UL listed
    Class I, Groups C&D
    Class II, Groups F&F,
    Division 1 hazardous areas

    Umrichterbetrieb optional:

    -

    SINAMICS

    SINAMICS

    SINAMICS

    Variable Torque 20 : 1
    (143T - 449T)
    Constant Torque 4 : 1
    (143T - 326T)
    Constant Torque 6 : 1 (365T - 445T)

    * Höhere Leistungen sind in SIMOTICS TN, SIMOTICS FD oder bei den LOHER CHEMSTAR und VARIO Motoren verfügbar.

    Kundennutzen

    • Typenspektrum IEC
      Die Motoren erfüllen die Richtline 94/9/EG (ATEX):
      - Durchgängige Grauguss-Reihe für Standard und explosionsgeschützte Motoren
      - Zündschutzart: Erhöhte Sicherheit "e" (Ex e IIC), Druckfeste Kapselung "d" (Ex de IIC), Non-Sparking "n" (Ex nA IIC) und Staubexplosionsschutz "t" (Ex tb IIIC, Ex tc IIIB)

    • Typenspektrum NEMA
      Die Motoren erfüllen die strengen Anforderungen nach:
      - Class I, Group C&D
      - Class II, Groups F&G
      - Division 1, hazardous areas


    Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

    Die explosionsgeschützten Motoren SIMOTICS XP sind besonders für die chemische bzw. petrochemische Industrie geeignet. Des weiteren finden sie Einsatz in Öl und Gaswerken, der Holz und kunststoffverarbeitenden Industrie und in Landwirtschaft.


    Podcast