Related
Info
close
IEC Motoren

IEC Motoren

Unsere Motoren nach IEC-Standard sind serienmäßig mit vielfältigsten Features für höchste Wirtschaftlichkeit ausgestattet. Sie sind universell einsetzbar und durch vielfältige Optionen an die jeweilige Aufgabe optimal anpassbar. Dabei sind die Motoren sehr kompakt bei hoher Effizienz.

IEC Motoren

Siemens führt ein weites Spektrum von IEC-Niederspannungs-Asynchronmotoren bis 4 MW.

Unsere IEC-Motoren bieten hohe Zuverlässigkeit und Effizienz, sind geeignet für alle Branchen und Applikationen und erfüllen alle Standardanforderungen, sowie internationale und lokale Richtlinien.

SIMOTICS GP Motoren mit Aluminiumgehäuse eignen sich für vielfältige Standard-Antriebsaufgaben im industriellen Umfeld

SIMOTICS SD Motoren mit Graugussgehäuse sind besonders robust und für aggressive Atmosphären geeignet

SIMOTICS XP mit Graugussgehäuse sind explosionsgeschützt und für erhöhte Sicherheit "e" (Ex e IIC), Druckfeste Kapselung "d" (Ex de IIC), Non-Sparking "n" (Ex nA IIC) und Staubexplosionsschutz "t" (Ex tb IIIC, Ex tc IIIB) geeignet.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?