SIMOTICS HV Serie High-Speed Synchron

Der Schlüssel für maximale Anlagenverfügbarkeit – Maßstäbe setzen, wenn es um Zuverlässigkeit im Leistungsbereich bis 100 MW und höher geht

simotics hv series high speed

Hochspannungs-Synchonmotoren von 15 MW bis 100 MW und höher, mit Drehzahlen bis 7000 min-1 im zweistelligen Megawattbereich. Das Dynamowerk in Berlin setzt seit Jahrzehnten Maßstäbe, wenn es um höchste Leistungen in Kombination mit höchsten Drehzahlen geht. Alle Komponenten des Motors sind perfekt auf einander abgestimmt: Gehäuse, Lager, Belüftung, Kühlung, Ständer, Wicklungen und der Massivläufer, der hohe Fliehkräfte perfekt beherrscht. Diese Merkmale in Kombination mit integrierten Sicherheitseigenschaften und einem Mittelspannungsumrichter, der auf den Motor maßgeschneidert ist, führen zu maximaler Anlagenverfügbarkeit.

Schutzarten


Ihre Vorteile

  • Zuverlässig selbst unter extremen Bedingungen

  • Niedrige Gesamtbetriebskosten

  • Reduzierte Belastung der gesamten Anlage

  • Präzise und flexible Prozesssteuerung

  • Einfaches und schnelles Hoch- und Herunterfahren der Anlage

  • Kurze Inbetriebnahmezeiten

  • Kurze Projektdurchlaufzeiten

  • Perfektes Zusammenspiel mit dem Umrichtersystem

  • Geringe Betriebskosten

Übersicht technische Daten

Kurzübersicht

Motortechnik:

Synchronmotor mit Massivläufer

Leistungsbereich:

15 – 100 MW und darüber

Drehzahl:

3000 – 7000 min-1

Bemessungsspannungen:

2,4 – 13,8 kV

Polzahlen:

2- bis 4-polig

Schutzart:

IP23 – IP56

Kühlart:

IC 81 W, IC 86 W

Ex-Schutz:

Ex nA, Cl1, Div2; Ex p

Wirkungsgrad:

> 98 %


Merkmale

  • Robustes Design

  • Lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand

  • Extrem vibrationsarmer Betrieb

  • Weiter Drehzahlstellbereich

  • Kurze Systemreaktionszeiten

  • Umfassende Systemtests vor der Integration in die Anlage

  • Kurze Lieferzeiten

  • Perfekt abgestimmt und koordiniert mit dem Mittelspannungsumrichter SINAMICS GL150

  • Höchste Motorwirkungsgrade


Anwendungen – nach Branche

Öl & Gas

Metall


Im Bereich Oil & Gas wird SIMOTICS HV Serie High-Speed Synchron vor allem in Kompressor-Applikationen eingesetzt, die höchste Leistungen und höchste Drehzahlen erfordern. Dies sind in erster Linie besonders große Gaspipelines, Gasspeicher sowie Gasverflüssigungsanlagen (LNG), die teilweise Leistungen von 70 MW, 80 MW und mehr erfordern.

 Kompressoren-Pumpen (engl.)

In der Stahl- und Metallindustrie wird SIMOTICS HV Serie High-Speed Synchron eingesetzt für Hochofengebläse mit Leistungen im hohen zweistelligen Megawattbereich eingesetzt, die für einen Luftstrom von einigen 100.000 m3 pro Stunde sorgen.

 Lüfter-Gebläse

Kompatible Umrichter


SINAMICS SM120 CM

SINAMICS GL150

LCI-MV-Umrichter für hohe Leistung und als Anfahrumrichter

  • 1,4  – 85 MVA; bis 12 kV

  • Luft- und wassergekühlt

  • Kompaktes Design und höchste Leistungsdichte

  • Einsatz zuverlässiger Thyristor-Technik




Weitere Inforamtionen