SIMOTICS HV Serie HS-modyn

Der High-Speed Direktantrieb für Kompressoren

simotics hs modyn

Die SIMOTICS HV Serie HS-modyn setzt Maßstäbe, wenn es um die Verfügbarkeit von Kompressorantrieben geht: mit ihrer einzigartigen Läuferkonstruktion erreichen Sie höchste Zuverlässigkeit und minimale Betriebskosten.

Schutzarten


Ihre Vorteile

  • Maximale Verfügbarkeit für Anlagen mit schnelllaufenden Kompressoren

  • Minimale Gehäuseschwingungen

  • Geringe Betriebskosten

  • Reduzierter Wartungsaufwand

  • Umweltfreundlich und extrem geringe Wartungskosten

Übersicht technische Daten

Kurzübersicht

Ausführung:

Asynchronmotor mit massivem Käfigläufer

Leistungs- und Drehzahlbereich:

5 MW bei 15.900 min -1 bis 30 MW bei 6000 min -1

Polzahl:

2-polig

Spannung:

Umrichter-Ausgangsspannung bis 7,2 kV

Kühlmedium:

Luft/Wasser                            Luft/Luft

Kühlart:

IC 86 W, IC 81 W, IC 666, IC 616, IC 37

Schutzart:

IP55

Explosionsschutz:

Nicht funkend, Zone1, Ex nA
Überdruckkapselung Ex p


Merkmale

  • Durch die einzigartige robuste Läuferkonstruktion extrem zuverlässig mit langer Lebensdauer auch bei Drehzahlen bis 15.900 min -1 im Megawatt-Bereich

  • Optimierte, geschlossene Konstruktion, Ständer und Vollwelle entkoppelt

  • Sehr hoher Wirkungsgrad – weiter Drehzahlstellbereich ohne nennenswerte Verluste

  • Direktantrieb

  • Optional mit aktiven Magnetlagern für verschleiß- und ölfreien Betrieb

Anwendungen – nach Branche

industries oil gas siemens

Öl und Gas

industries chemicals siemens

Chemie und Petrochemie


Die Motoren SIMOTICS HV Serie HS-modyn werden hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt – insbesondere in neu gebauten aber auch in bestehenden, modernisierten Kompressor- und Pumpstationen mit höchsten Drehzahlen bei hoher Leistung.

 Kompressoren-Pumpen (engl.)

Für die Motoren SIMOTICS HV Serie HS-modyn gibt es auch Anwendungen in der chemischen und petrochemischen Industrie, wie z. B. für Kompressoren und Pumpen in neuen und in Retrofit-Projekten.

 Kompressoren Pumpen

Kompatible Umrichter

1 | 2

sinamics-gh150

SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

MV-Umrichter in Zellentopologie mit separatem Transformator

sinamics gh180

SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

MV-Umrichter in Zellentopologie mit integriertem Transformator

sinamics sm120

SINAMICS SM120 CM

Kundenspezifisches MV-Umrichtersystem für besondere Anforderungen

sinamics-gm150

SINAMICS GM150

Einzelmotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis

sinamics sm150

SINAMICS SM150

Einzel-/Multimotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis



Weitere Informationen