SIMOTICS HV M

Kürzere Projektlaufzeiten – höhere Zuverlässigkeit

Hochspannungsmotoren mit modularem Kühlkonzept mit geschweißtem Stahlgehäuse (Achshöhen 450 bis 560 mm auf Anfrage) für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie,  Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Kurze Lieferzeiten und die Tatsache, dass diese Motoren einfach an die jeweilige Applikation angepasst werden können, beschleunigen die Projekte. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.

Schutzarten


SIMOTICS HV M mit geschweißtem Stahlgehäuse (Standard bei Achshöhen 630 bis 800 mm)

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4


    The next generation of modularity – SIMOTICS HV M motor

    Die neue Generation von Modularität – Motoren SIMOTICS HV M


    Ihre Vorteile

    • Beschleunigter Projektdurchlauf

    • Weniger Aufwand und Bearbeitungszeit

    • Genau passende Lösungen für die jeweilige Applikation

    • Zeitersparnis bei der Planung und Modernisierung von Anlagen

    • Höhere Zuverlässigkeit und geringere Schwingungen, sogar unter extremen Bedingungen

    • Hohe Verfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer, geringe Betriebskosten

    • Branchenspezifische Normen wie API, Schiffsklassifizierungsgesellschaften können erfüllt werden

    • Ausführungen für explosionsgefährdete Bereiche, Zertifikate für viele Länder verfügbar

    • Umfassendes Engineering-Know-how führt zu maßgeschneiderten Lösungen

    • Höchste Leistungsdichte

    Übersicht technische Daten

    Kurzübersicht

    Achshöhe:

    450 bis 560 mm: Graugussgehäuse (Stahlgehäuse auf Anfrage)
    630 bis 800 mm: Stahlgehäuse

    Leistungsbereich:

    bis 19 MW

    Polzahl:

    2- bis 12-polig (andere Polzahlen auf Anfrage)

    Bemessungsspannung:

    3 - 13,8 kV

    Schutzart:

    IP23, IP24W, IP55, IP56 non-heavy-sea

    Kühlart:

    IC01
    IC 81 W, IC 86 W
    IC 611, IC 616, IC 666

    Wirkungsgrad:

    bis 98 %

    Explosionsschutz:

    Nicht funkend, Zone 2, Ex nA
    Überdruckgekapselt, Zone 1, Ex px, Ex pz, Ex tc



    Merkmale

    • Gemessen an der Leistung sehr kurze Lieferzeiten durch standardisierte Fertigungs- und Prüfprozesse

    • Einfache Auswahl und Konfiguration mit Standard-Engineering-Tools

    • Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die einzelnen Applikationen

    • 3D-Motordaten aus der PLM-Software (Product Lifecycle Management) können während des gesamten Lebenszyklus verwendet werden

    • Gehäusekonstruktion mit hoher Steifigkeit und geringer Geräuschentwicklung bei niedrigem Gewicht

    • Ausführung für tiefe Temperaturen bis – 50 °C

    • Spezielle Oberflächenbehandlung für höchste Anforderungen und korrosive Umgebung

    • Optimierte Performance im Zusammenspiel mit Umrichtern SINAMICS MV für Integrated Drive Systems

    • Hochgradig modifizierbar individuelle Kundenanforderungen und Retrofit-Anwendungen

    • Schnelllaufende Versionen mit Drehzahlstellbereich bis 4800 min-1 verfügbar

    Anwendungen – nach Branche

    industries oil gas siemens

    Öl und Gas

    industries metals siemens

    Metall

    industries marine siemens

    Marine und Schiffbau

    industries chemicals siemens

    Chemie und Petrochemie


    Für Kompressoren in der Öl- und Gasindustrie wie z. B. für Pipelines, Gasspeicherung, Luftzerlegung und für LNG-Anlagen sind die Motoren SIMOTICS HV M auch mit speziellen Oberflächenbeschichtungen zum Schutz gegen sehr feuchte, salzige Seeluft oder chemisch aggressive Umgebung erhältlich und entsprechen den Spezifikationen der Norsok. Der SIMOTICS HV M ist zur Gewährleistung maximaler Sicherheit auch verfügbar in Ex-Schutzart Ex n (Zone 2) und Ex p (Zone 1). Auf Anfrage kann auch doppelte Zertifizierung (z. B. mit Ex pz und gleichzeitig Ex nA) bereitgestellt werden. Der Motor wird auch in Sonderausführungen für niedrige Temperaturen bis –50 °C für Projekte in arktischer Umgebung eingesetzt sowie ausgeführt entsprechend den API-Normen und den damit einhergehenden hohen Anforderungen bezüglich Rundlaufgüte, wie sie häufig in der Öl- und Gasindustrie gefordert wird.

     Kompressoren (engl.)

    Für Anwendungen im Walzwerksbereich der Stahl- und Nichteisen-Industrie sind die Motoren SIMOTICS HV M auch verfügbar mit Bemessungsmomenten bis 192 kNm, hoher Überlastfähigkeit und einem weiten Feldschwächbereich.

    Für den Einsatz im Schiffbau wie z. B. für Querstrahlruder oder Hauptantrieb sind die Motoren SIMOTICS HV M in einem speziell für Schiffe optimierten Design mit geringem Gewicht und Platzbedarf erhältlich, mit ruhigem Lauf, geringen Vibrationen, um den Mitreisenden auf Passagierschiffen mehr Komfort zu bieten. Außerdem sind besondere Farbanstriche zum Schutz gegen Korrosion durch aggressive, salzige Seeluft verfügbar. Der Motor entspricht vollständig den Spezifikationen der führenden Schiffsklassifikationsgesellschaften.

     Hauptantrieb-Querstrahlruder

    Für Anwendungen wie z. B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Extruder in der chemischen Industrie sind die SIMOTICS HV M Motoren  verfügbar in Ex-Schutzart Ex nA, Ex e, Ex p, sowie in korrosionsbeständiger Ausführung.

     Pumpen Lüfter Kompressoren
    industries mining siemens

    Zement

    industries water siemens

    Wasser und Abwasser

    industries power generation siemens

    Energieerzeugung

    industries fiber siemens

    Faserstoffindustrie


    In der Zementindustrie werden die SIMOTICS HV M Motoren eingesetzt für Hochleistungsmühlen, Drehofenantriebe und Lüfter, wie z. B. Rohmühlenantriebe, Lüfter für Rohmühlen, Abgasgebläse, Zementmühlenantriebe und Zementmühlenlüfter.

     Mischer Lüfter Vertikalmühlen Förderbänder

    In der Wasserwirtschaft werden die SIMOTICS HV M Motoren eingesetzt in zentralen Pumpstationen für Rohwasserzulauf, Trinkwasserversorgung, Beregnungsanlagen, Fernwasserversorgung sowie für Hochdruckpumpen in Meerwasserentsalzungsanlagen nach dem Prinzip der umgekehrten Osmose.

     Pumpen Lüfter

    Im Bereich Energieerzeugung konzentrieren sich die Anwendungsfälle für SIMOTICS HV M Motoren auf Pumpen und Lüfter im Kraftwerk, wie z. B. Kühlmittelpumpen, Kesselspeisepumpen, Fernheizungspumpen, Frischluft- und Saugzuggebläse (ID-Fan, induced draft fan).

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    In der Papier- und Zellstoffindustrie liegt das Haupt-Einsatzfeld für die SIMOTICS HV M Motoren bei den Hochleistungs-Refinern.

     Refiner

    Kompatible Umrichter

    1 | 2

    sinamics-gh150

    SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

    MV-Umrichter in Zellentopologie mit separatem Transformator

    sinamics gh180

    SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

    MV-Umrichter in Zellentopologie mit integriertem Transformator

    sinamics sm120

    SINAMICS SM120 CM

    Kundenspezifisches MV-Umrichtersystem für besondere Anforderungen

    sinamics-gm150

    SINAMICS GM150

    Einzelmotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis

    sinamics sm150

    SINAMICS SM150

    Einzel-/Multimotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis



    Weitere Informationen