Modulare Asynchron-Käfigläufermotoren SIMOTICS HV (IEC)

Verschiedene modulare Kühlarten für maximale Flexibilität und Performance

Mit Leistungen bis 19 MW umfasst die modulare Hochspannungsmotorreihe zahlreiche modulare Kühlkonzepte, z. B. Luft/Luft- und Luft/Wasser-Wärmetauscher offen gekühlte Ausführungen. Verfügbar in Achshöhen von 315 bis 800 mm und Drehzahlen bis 4800 min–1 zeichnen sie sich aus durch außerordentlich kurze Lieferzeiten bei maximaler Liefertreue. Erreicht wird dies durch extrem standardisierte Produktions- und Prüfprozesse. Sogar in diesem Leistungsbereich können Motoren mithilfe von Standard-Engineering-Tools schnell und einfach ausgewählt und konfiguriert werden. Die Motoren können durch ihr modulares Konzept präzise auf jede denkbare Anwendung angepasst werden. Selbstverständlich bieten sie höchste Zuverlässigkeit sogar unter extremen Bedingungen in Verbindung mit langer Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand und hohem Wirkungsgrad bis 98 %.


Modulare Motoren

Hier finden Sie vier unterschiedliche modulare Hochspannungs-Asynchron-Käfigläufermotoren, die für unterschiedliche Kühlbedingungen bestens geeignet sind.

SIMOTICS HV M

SIMOTICS HV M motor

Die Hochspannungsmotoren mit modularem Kühlkonzept sind verfügbar mit geschweißtem Stahlgehäuse. Sie bieten herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämmende Konstruktion.


SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS

SIMOTICS HV Series A-compact PLUS

Hochspannungsmotoren mit modularem Kühlkonzept und Gussgehäuse. Entwickelt für Hochleistungspumpen, Lüfter und Kompressorapplikationen – insbesondere für Meerwasser-Entsalzungsanlagen, in der Energieerzeugung und im Bereich Wasser/Abwasser. Da sie auf das Wesentliche beschränkt sind, sind sie kostengünstig – heben sich aber gleichzeitig hervor durch hohe Qualität, Zuverlässigkeit und sehr kompakte Konstruktion.




Integrated Drive Systems

Mit Siemens Integrated Drive Systems erhalten Sie die perfekte Integration aller Komponenten auf drei Integrationsebenen.


Integrated Drive Systems