SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS

Bewährte Qualität – auf das Wesentliche fokussiert

1 a compact plus

Hochspannungsmotoren, aufgebaut auf einem modularen Kühlkonzept mit Graugussgehäuse. Entwickelt für Pumpen-, Lüfter- und Kompressorapplikationen hoher Leistung – insbesondere für Meerwasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugung und im Bereich Wasser/Abwasser. Da sie sich auf das Wesentliche beschränken, sind diese Motoren kosteneffizient – heben sich aber hervor aufgrund ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit und der sehr kompakten Konstruktion.

Schutzarten


Ihre Vorteile

  • Kosteneffizient

  • Zuverlässigkeit und lange Betriebsdauer

  • Geringer Platzbedarf, einfache Anlagenintegration

  • Hohe Verfügbarkeit auch unter rauen Umgebungsbedingungen

  • Genau passende Lösungen für die jeweilige Anwendung

  • Hohe Zuverlässigkeit und geringe Kosten über die gesamte Lebensdauer

Übersicht technische Daten

Kurzübersicht

Leistungsbereich:

0,25 – 7,35 MW

Achshöhe:

315 – 630 mm

Bemessungsdrehzahlen:

750 – 3600 min-1

Polzahl:

2 – 8

Bemessungsspannung:

675 V – 11 kV

Schutzart:

IP23, IP24W, IP55

Kühlart:

IC 611, IC 616, IC 81 W, IC 86 W, IC 01

Explosionsschutz:

Zone 2: Ex ec



Merkmale

  • Ausgerichtet auf Merkmale, die essenziell sind für Pumpen, Lüfter und Kompressoren hoher Leistung

  • Robuste Konstruktion, Materialien mit geringem Verschleiß und bewährtes MICALASTIC®-Isolationssystem

  • Außerordentlich kompakte Konstruktion

  • Hochwertiges Anstrichsystem

  • Flexibel bezüglich Polzahl, Spannung und Kühlkonzept

Anwendungen – nach Branche

industries water siemens

Wasser und Abwasser

Power Generation

Energieerzeugung


Motoren der Serie SIMOTICS HV Series A-compact PLUS werden in der Wasserwirtschaft eingesetzt in zentralen Pumpstationen für den Rohwasserzulauf, die Trinkwasserversorgung, Beregnungsanlagen und für Fernwasserleitungen. Ebenso sind sie häufig als Hochdruckpumpen in Meerwasserentsalzungsanlagen nach dem Prinzip der umgekehrten Osmose anzutreffen.

 Pumpen-Lüfter Lüfter

Im Bereich der Energieerzeugung konzentrieren sich die Anwendungen der Motoren aus der Serie SIMOTICS HV Series A-compact PLUS im Kraftwerk auf Pumpen- und Lüfteranwendungen, z. B. als Kühlmittelpumpen, Fernheizungspumpen, Frischluftgebläse und Saugzuggebläse (ID-Gebläse, induced draft).

 Pumpen Lüfter Kompressoren

Weitere Anwendungen sind Pumpen, Lüfter und Kompressoren in den Branchen Zement, Bergbau, Stahl, Öl & Gas, Chemie, Schiffbau und Papier.


Kompatible Umrichter


Weitere Informationen